|
XS612B4PAL2
Telemecanique Sensors endüktif sensör XS6 M12 - U55mm - pirinç - Sn7mm - 12..48VDC - kablo 2m
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu EYL 01, 2023
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Endüktif yakınlık sensörleri XS
|
Seri adı
|
Genel amaç
|
Sensör tipi
|
Endüktif yakınlık sensörü
|
Cihaz uygulaması
|
Araç üstü ekipman
|
Sensör adı
|
XS6
|
Sensör tasarımı
|
Silindir M12
|
Boyut
|
54 mm
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Dedektör gömme montaj kabulü
|
Sıva altı monte edilemez
|
Malzeme
|
Metal
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Kablolama tekniği
|
3 telli
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
7 mm
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 NA
|
Çıkış devre tipi
|
DC
|
Dijital çıkış tipi
|
PNP
|
Elektrikli bağlantı
|
Kablo
|
Kablo uzunluğu
|
2 m
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
12...48 V DCile ters polarite koruması
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
<= 200 mA DCile aşırı yük ve kısa devre koruması
|
IP koruma derecesi
|
IP68 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP69K 'e uygunDIN 40050
|
Tamamlayıcı
Diş tipi
|
M12 x 1
|
Algılama yüzeyi
|
Ön
|
Ön malzeme
|
PPS
|
Muhafaza malzemesi
|
Nikel kaplı pirinç
|
Algılama aralığı
|
> 4...8 mm
|
Çalışma bölgesi
|
0…5,6 mm
|
Diferansiyel hareket
|
Sr'nin %1...15'i
|
Kablo düzenleme
|
3 x 0,34 mm²
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PVC
|
Durum LED'i
|
Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
|
Besleme gerilimi limitleri
|
10…58 V DC
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 2500 Hz DC
|
Maksimum gerilim düşüşü
|
<2 V (kapalı)
|
Akım tüketimi
|
<= 10 mA yüksüz
|
Maksimum gecikme ilk yukarı
|
10 ms
|
Maksimum gecikme yanıtı
|
0,2 ms
|
Maksimum gecikme kurtarma
|
0,2 ms
|
İşaretleme
|
CE
|
Dişli uzunluğu
|
42 mm
|
Uzunluk
|
54 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,075 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
E2
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Titreşim direnci
|
25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
83,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
11
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,071 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
Sözleşme garantisi
|