Schneider-Electric
 
XS618B1PAL2 Resim- scope
XS618B1PAL2
endüktif sensör XS6 M18 - U62mm - pirinç - Sn8mm - 12..48VDC - kablo 2m
Özellikler
Ana
Ürün serisi Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Seri adı Genel amaç
Sensör tipi Endüktif yakınlık sensörü
Cihaz uygulaması Araç üstü ekipman
Sensör adı XS6
Sensör tasarımı Silindir M18
Boyut 62 mm
Gövde tipi Sabit
Dedektör gömme montaj kabulü Sıva altı monte edilebilir
Malzeme Metal
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Kablolama tekniği 3 telli
[Sn] nominal algılama mesafesi 8 mm
Dijital çıkış fonksiyonu 1 NA
Çıkış devre tipi DC
Dijital çıkış tipi PNP
Elektrikli bağlantı Kablo
Kablo uzunluğu 2 m
[Us] nominal besleme gerilimi 12...48 V DCile ters polarite koruması
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi <= 200 mA DCile aşırı yük ve kısa devre koruması
IP koruma derecesi IP68 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP69K 'e uygunDIN 40050
Tamamlayıcı
Diş tipi M18 x 1
Algılama yüzeyi Ön
Ön malzeme PPS
Muhafaza malzemesi Nikel kaplı pirinç
Algılama aralığı > 4...8 mm
Çalışma bölgesi 0…6,4 mm
Diferansiyel hareket Sr'nin %1...15'i
Kablo düzenleme 3 x 0,34 mm²
Tel yalıtım malzemesi PvR
Durum LED'i Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
Besleme gerilimi limitleri 10…58 V DC
Anahtarlama frekansı <= 1000 Hz
Maximum voltage drop <2 V (kapalı)
Akım tüketimi <= 10 mA yüksüz
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
İşaretleme CE
Dişli uzunluğu 52 mm
Uzunluk 62 mm
Ürün ağırlığı 0,12 kg
Ortam
Ürün sertifikaları UL
CSA
E2
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Titreşim direnci 25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,7 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 107,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 352
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 51,256 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 5,407 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months