|
|
|
XS630B1PBL2
endüktif sensör XS6 M30 - U62mm - pirinç - Sn15mm - 12..48VDC - kablo 2m
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Seri adı
|
Genel amaç
|
Sensör tipi
|
Endüktif yakınlık sensörü
|
Cihaz uygulaması
|
Araç üstü ekipman
|
Sensör adı
|
XS6
|
Sensör tasarımı
|
Silindir M30
|
Boyut
|
62 mm
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Dedektör gömme montaj kabulü
|
Sıva altı monte edilebilir
|
Malzeme
|
Metal
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Kablolama tekniği
|
3 telli
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
15 mm
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 NK
|
Çıkış devre tipi
|
DC
|
Dijital çıkış tipi
|
PNP
|
Elektrikli bağlantı
|
Kablo
|
Kablo uzunluğu
|
2 m
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
12...48 V DCile ters polarite koruması
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
<= 200 mA DCile aşırı yük ve kısa devre koruması
|
IP koruma derecesi
|
IP68 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP69K 'e uygunDIN 40050
|
Tamamlayıcı
Diş tipi
|
M30 x 1,5
|
Algılama yüzeyi
|
Ön
|
Ön malzeme
|
PPS
|
Muhafaza malzemesi
|
Nikel kaplı pirinç
|
Algılama aralığı
|
> 8...15 mm
|
Çalışma bölgesi
|
0…12 mm
|
Diferansiyel hareket
|
Sr'nin %1...15'i
|
Kablo düzenleme
|
3 x 0,34 mm²
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PvR
|
Durum LED'i
|
Çıkış durumu: 1 LED (sarı)
|
Besleme gerilimi limitleri
|
10…58 V DC
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (kapalı)
|
Akım tüketimi
|
<= 10 mA yüksüz
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,6 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,4 ms
|
İşaretleme
|
CE
|
Dişli uzunluğu
|
52 mm
|
Uzunluk
|
62 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,21 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
E2
UL
CSA
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…85 °C
|
Titreşim direnci
|
25 gn genlik = +/- 2 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
191 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,792 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|