Schneider-Electric
 
XUB0BKSNL2T Resim- scope
XUB0BKSNL2T
Telemecanique Sensors fotoelektrik sensör - XUB - emitör - 12..24VDC - kablo 2m
Telemecanique
Özellikler
Ana
Ürün serisi Telemecanique Photoelectric sensors XU
Seri adı Genel amaç çoklu mod
Elektronik sensör tipi Fotoelektrik sensör ileticisi
Sensör adı XUB
Sensör tasarımı Silindir M18
Algılama sistemi Geçiş ışınlı
Malzeme Metal
Görüş alanı tipi Eksenel
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Besleme devresi tipi DC
Kablolama tekniği 3 telli
Elektrikli bağlantı Kablo
Kablo uzunluğu 2 m
Ürüne özel uygulama -
Emisyon Kızılötesi geçiş ışınlı
[Sn] nominal algılama mesafesi 20 m geçiş ışınlı bir alıcı gerekir
Tamamlayıcı
Muhafaza malzemesi Nikel kaplı pirinç
Lens malzemesi PMMA
Maksimum algılama mesafesi 30 m geçiş ışınlı
Çıkış tipi Solid state
Eklenti girişi Emisyon kesmeyle test
Tel yalıtım malzemesi PvR
Durum LED'i 1 LED (yeşil) için besleme açık
[Us] nominal besleme gerilimi 12...24 V DCile ters polarite koruması
Besleme gerilimi limitleri 10…36 V DC
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi <= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması)
Anahtarlama frekansı <= 250 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (kapalı durum)
Akım tüketimi 20 mA yüksüz
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Ayarlama Hassasiyet ayarı olmadan
Çap 18 mm
Uzunluk 62 mm
Ürün ağırlığı 0,105 kg
Ortam
Ürün sertifikaları CE
UL
CSA
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…55 °C
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Titreşim direnci 7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
IP koruma derecesi IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 121,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,095 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months