|
|
|
XUB1BPANL2
fotoelektrik sensör - XUB - reflex - Sn 4m - 12..24VDC - kablo 2m
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Fotoelektrik sensörler XU
|
Seri adı
|
Genel amaç tek mod
|
Elektronik sensör tipi
|
Fotoelektrik sensör
|
Sensör adı
|
XUB
|
Sensör tasarımı
|
Silindir M18
|
Algılama sistemi
|
Reflex
|
Malzeme
|
Metal
|
Görüş alanı tipi
|
Eksenel
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Besleme devresi tipi
|
DC
|
Kablolama tekniği
|
3 telli
|
Dijital çıkış tipi
|
PNP
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 NA
|
Elektrikli bağlantı
|
Kablo
|
Kablo uzunluğu
|
2 m
|
Ürüne özel uygulama
|
-
|
Emisyon
|
Kızılötesi reflex
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
4 m reflex reflektör XUZC50 gerekir
|
Tamamlayıcı
Muhafaza malzemesi
|
Nikel kaplı pirinç
|
Lens malzemesi
|
PMMA
|
Maksimum algılama mesafesi
|
5,5 m reflex
|
Çıkış tipi
|
Solid state
|
Eklenti çıkışı
|
Olmadan
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PvR
|
Durum LED'i
|
1 LED (sarı) için çıkış durumu
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
12...24 V DCile ters polarite koruması
|
Besleme gerilimi limitleri
|
10…36 V DC
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
<= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması)
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 500 Hz
|
Maksimum gerilim düşüşü
|
<1,5 V (kapalı durum)
|
Akım tüketimi
|
35 mA yüksüz
|
Maksimum gecikme ilk yukarı
|
15 ms
|
Maksimum gecikme yanıtı
|
1 ms
|
Maksimum gecikme kurtarma
|
1 ms
|
Ayarlama
|
Hassasiyet ayarı olmadan
|
Çap
|
18 mm
|
Uzunluk
|
46 mm
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
CE
UL
CSA
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
|
IP koruma derecesi
|
IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
108,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,827 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|