Schneider-Electric
 
XUB4ANANL2 Resim- scope
XUB4ANANL2
fotoelektrik sensör - XUB - cisimden yansımalı - Sn 0,1m - 12..24VDC - kablo 2m
Özellikler
Ana
Ürün serisi Telemecanique Photoelectric sensors XU
Seri adı Genel amaç tek mod
Elektronik sensör tipi Fotoelektrik sensör
Sensör adı XUB
Sensör tasarımı Silindir M18
Algılama sistemi Cisimden yansımalı
Malzeme Plastik
Görüş alanı tipi Eksenel
Çıkış sinyalinin tipi Gizli
Besleme devresi tipi DC
Kablolama tekniği 3 telli
Dijital çıkış tipi NPN
Dijital çıkış fonksiyonu 1 NA
Elektrikli bağlantı Kablo
Kablo uzunluğu 2 m
Ürüne özel uygulama -
Emisyon Kızılötesi cisimden yansımalı
[Sn] nominal algılama mesafesi 0,1 m cisimden yansımalı
Tamamlayıcı
Muhafaza malzemesi PBT
Lens malzemesi PMMA
Maksimum algılama mesafesi 0,15 m cisimden yansımalı
Çıkış tipi Solid state
Eklenti çıkışı Olmadan
Tel yalıtım malzemesi PvR
Durum LED'i 1 LED (sarı) için çıkış durumu
[Us] nominal besleme gerilimi 12...24 V DCile ters polarite koruması
Besleme gerilimi limitleri 10…36 V DC
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi <= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması)
Anahtarlama frekansı <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (kapalı durum)
Akım tüketimi 35 mA yüksüz
Maximum delay first up 15 ms
Maximum delay response 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Ayarlama Hassasiyet ayarı olmadan
Çap 18 mm
Uzunluk 46 mm
Ortam
Ürün sertifikaları UL
CSA
CE
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…55 °C
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Titreşim direnci 7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
IP koruma derecesi IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 9,6 cm
Package 1 Length 13,2 cm
Package 1 Weight 87 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,411 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months