|
|
|
XUK1ARCNL2
Telemecanique Sensors fotoelektrik sensör - XUK - reflex - Sn 7m - 24..240VAC/DC - kablo 2m
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Seri adı
|
Genel amaç tek mod
|
Elektronik sensör tipi
|
Fotoelektrik sensör
|
Sensör adı
|
XUK
|
Sensör tasarımı
|
Kompakt 50 x 50
|
Algılama sistemi
|
Reflex
|
Malzeme
|
Plastik
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Besleme devresi tipi
|
AC/DC
|
Kablolama tekniği
|
5 telli
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 K/A
|
Elektrikli bağlantı
|
Kablo
|
Kablo uzunluğu
|
2 m
|
Ürüne özel uygulama
|
-
|
Emisyon
|
Kızılötesi reflex
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
7 m reflex reflektör XUZC50 gerekir
|
Tamamlayıcı
Muhafaza malzemesi
|
PBT
|
Lens malzemesi
|
PMMA
|
Maksimum algılama mesafesi
|
10 m reflex
|
Çıkış tipi
|
Röle
|
Eklenti girişi
|
Kesme testi
|
Kablo düzenleme
|
5 x 0,34 mm²
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PVC
|
Kablo dış çapı
|
6 mm
|
Durum LED'i
|
1 LED (sarı) için çıkış durumu
1 LED (yeşil) için besleme
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
24...240 V AC/DC
|
Besleme gerilimi limitleri
|
20…264 V AC
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
3 A (250 V'de 1 çalışma döngüsünde 0,5 milyon döngü için cos φ = 1)
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 20 Hz
|
Akım tüketimi
|
<= 35 mA yüksüz
|
W cinsinden güç tüketimi
|
2 W AC
|
Maximum delay first up
|
60 ms
|
Maximum delay response
|
25 ms
|
Maximum delay recovery
|
25 ms
|
Ayarlama
|
Hassasiyet ayarı olmadan
|
Elektrik dayanıklılığı
|
500000 cycles 1, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 250 V
|
Derinlik
|
50 mm
|
Yükseklik
|
50 mm
|
Genişlik
|
18 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,035 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
Ecolab
CE
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
|
IP koruma derecesi
|
IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
13,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Package 1 Weight
|
185,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,641 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
352
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
80,9 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|