|
XUX1ARCNT16
Telemecanique Sensors fotoelektrik sensör - XUX - reflex - Sn 14m - 24..240VAC/DC - terminaller
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu EYL 01, 2023
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Fotoelektrik sensörler XU
|
Seri adı
|
Genel amaç tek mod
|
Elektronik sensör tipi
|
Fotoelektrik sensör
|
Sensör adı
|
XUX
|
Sensör tasarımı
|
Kompakt 92 x 71
|
Algılama sistemi
|
Reflex
|
Malzeme
|
Plastik
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Besleme devresi tipi
|
AC/DC
|
Kablolama tekniği
|
5 telli
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 K/A
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, adaptörlü 1 x 1,5 mm² veya 1 x 0,75 mm²
|
Ürüne özel uygulama
|
-
|
Emisyon
|
Kızılötesi reflex
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
14 m reflex reflektör XUZC50 gerekir
|
Tamamlayıcı
Muhafaza malzemesi
|
PBT
|
Lens malzemesi
|
PMMA
|
Maksimum algılama mesafesi
|
20 m reflex
|
Çıkış tipi
|
Röle
|
Kablo girişi
|
M16 x 1,5 kablo rakoru için 1 giriş, kablo dis çapi: 7…10 mm
|
Durum LED'i
|
1 LED (sarı) için çıkış durumu
1 LED (yeşil) için besleme
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
24...240 V AC/DC
|
Besleme gerilimi limitleri
|
20…264 V AC
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
3 A (250 V'de 1 çalışma döngüsünde 0,5 milyon döngü için cos φ = 1)
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 20 Hz
|
Maksimum gerilim düşüşü
|
<1,5 V (kapalı durum)
|
Akım tüketimi
|
<= 35 mA yüksüz
|
W cinsinden güç tüketimi
|
2 W AC/DC
|
Maksimum gecikme ilk yukarı
|
60 ms
|
Maksimum gecikme yanıtı
|
25 ms
|
Maksimum gecikme kurtarma
|
25 ms
|
Ayarlama
|
Hassasiyet ayarı olmadan
|
Elektrik dayanıklılığı
|
500000 cycles 1, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 250 V
500000 cycles 0,4, çalisma hizi <60 cyc/mn -de 250 V
|
Derinlik
|
77 mm
|
Yükseklik
|
92 mm
|
Genişlik
|
31 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,2 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
CSA
CE
UL
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Titreşim direnci
|
7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
|
IP koruma derecesi
|
IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
IP65 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,600 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
199,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,850 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|