|
|
|
XVBC21
GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 70MM+SEÇENEKLER
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XVB Universal
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kapaklı taban birimi
|
Bileşen adı
|
XVBC
|
Malzeme
|
Cam takviyeli poliamid: taban birimi
Polikarbonat: kapak birimi
|
Tamamlayıcı
Sabitleme Modu
|
Doğrudan veya boru sabitleme
|
Montaj çapı
|
70 mm
|
Ürün varış yeri
|
Hemen deşarj borusu birimi olmadan bankalar
|
Elektrikli bağlantı
|
1 konnektör için Standart giriş
|
Kablo girişi
|
Alt ve yan giriş
|
Montaj stili
|
Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(COM-5)PW
(COM-2)PW
|
Ürün ağırlığı
|
0,19 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standartlar
|
IEC 60947-5-1
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
NEMA koruma derecesi
|
Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
206,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,173 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
71,516 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur