|
|
|
XVBC33
GÖSTERGE BANKASI LENSİ 250V 10W +SEÇENEKLER
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XVB Universal
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Gösterge bankası
|
Gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi
|
Işıklı birim
|
Sinyalleme tipi
|
Sabit
|
Montaj çapı
|
70 mm
|
Bileşen adı
|
XVBC
|
Malzeme
|
Polikarbonat
|
Işık kaynağı
|
Ampul dahil değil, yeşil
|
Ampul tipi
|
Akkorile BA 15d taban
Korumalı LED
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
<= 250 V
|
Tamamlayıcı
Montaj stili
|
Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar
|
W cinsinden maksimum güç kaybı
|
7 W
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, <= 1 x 1,5 mm² Kablo uçlu
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V 'e uygunIEC 60947-1
|
Nominal gerilim limiti
|
0,85...1,1 Un 'e uygunIEC 60947-5-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
CAD genel genişliği
|
70 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
63 mm
|
CAD genel derinliği
|
70 mm
|
Ortam
Kirletme derecesi
|
2
|
Ürün sertifikaları
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…50 °C: LED
-25…70 °C: akkor
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf I destek borusu üzerinde 'e uygunIEC 61140
Sınıf II taban birimi üstünde 'e uygunIEC 61140
|
IP koruma derecesi
|
IP65 sabitleme tabanı XVBZ0 üzerinde. 'e uygunIEC 60529
IP66 taban birimi üstünde 'e uygunIEC 60529
|
NEMA koruma derecesi
|
Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
132,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,634 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,220 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur