Schneider-Electric
 
XVBC34 Resim- scope
XVBC34
GÖSTERGE BANKASI LENSİ 250V 10W +SEÇENEKLER
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Harmony XVB Universal
Ürün ya da bileşen tipi Gösterge bankası
Gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi Işıklı birim
Sinyalleme tipi Sabit
Montaj çapı 70 mm
Bileşen adı XVBC
Malzeme Polikarbonat
Işık kaynağı Ampul dahil değil, kırmızı
Ampul tipi Akkorile BA 15d taban
Korumalı LED
[Us] nominal besleme gerilimi <= 250 V
Tamamlayıcı
Montaj stili Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar
W cinsinden maksimum güç kaybı 7 W
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri, <= 1 x 1,5 mm² Kablo uçlu
[Ui] nominal yalıtım voltajı 250 V 'e uygunIEC 60947-1
Nominal gerilim limiti 0,85...1,1 Un 'e uygunIEC 60947-5-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunIEC 60947-1
CAD genel genişliği 70 mm
CAD genel yüksekliği 63 mm
CAD genel derinliği 70 mm
Ortam
Kirletme derecesi 2
Ürün sertifikaları CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Standartlar EN/IEC 60947-5-1
Koruyucu bakım TC
Depolama ortam koşulları -40…70 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…50 °C: LED
-25…70 °C: akkor
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı Sınıf I destek borusu üzerinde 'e uygunIEC 61140
Sınıf II taban birimi üstünde 'e uygunIEC 61140
IP koruma derecesi IP65 sabitleme tabanı XVBZ0 üzerinde. 'e uygunIEC 60529
IP66 taban birimi üstünde 'e uygunIEC 60529
NEMA koruma derecesi Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 136 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,597 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 52,508 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months