|
|
|
ZB4BD4
siyah mandal buton başlığı Ø22 2 konumlu yaylı dönüş
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB4
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Selektör anahtarı için başlık
|
Ürün grubu
|
ZB4
|
Şev malzemesi
|
Krom kaplı metal
|
Montaj çapı
|
22 mm
|
Başlık tipi
|
Standard
|
Bölünemez miktar başına satış
|
1
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Yuvarlak
|
Operatörün tipi
|
Sağdan sola yaylı kurma
|
Operatör profili
|
Siyah standart kol
|
Operatör konum bilgisi
|
2 konum 90°
|
Tamamlayıcı
CAD genel genişliği
|
29 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
29 mm
|
CAD genel derinliği
|
44 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,045 kg
|
Yüksek basınçlı rondelaya direnç
|
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
Elektrik yapısı kodu
|
C3 için <6 kontaklar kullanilarak Tek bloklarön montaj
C4 için <6 kontaklar kullanilarak tek ve çift bloklarön montaj
C5 için <5 kontaklar kullanilarak Tek bloklarön montaj
C6 için <5 kontaklar kullanilarak tek ve çift bloklarön montaj
C7 için <4 kontaklar kullanilarak Tek bloklarön montaj
C8 için <4 kontaklar kullanilarak tek ve çift bloklarön montaj
C11 için <3 kontaklar kullanilarak Tek bloklarön montaj
C15 için <1 kontaklar kullanilarak Tek bloklarön montaj
|
Cihaz sunumu
|
Temel elaman
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Sınıf I 'e uygunIEC 60536
|
IP koruma derecesi
|
IP67 'e uygunIEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK koruma derecesi
|
IK06 'e uygunIEC 50102
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Ürün sertifikaları
|
CSA
BV
UL listeli
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
51 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
10,565 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|