|
|
|
ZBZ33
yazı 18 x 27 mm için yazı tutucu 30 x 50 mm işaretsiz
|
|
|
Ana
Ürün ya da bileşen tipi
|
Lejant tutucu
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Işaret aksesuarı
|
Tamamlayıcı
Malzeme
|
Plastik
|
Cihaz düzenleme
|
Lejant tutucu
|
Aksesuar / ayrı parça varış yeri
|
Kare başlıklı Ø 22 mm kontrol veya sinyalleme birimi
Dairesel başlıklı Ø 22 mm kontrol veya sinyalleme birimi
Standart başlık için
|
Colour
|
Koyu gri
|
Seri uyumluluğu
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Yazı tutucu boyutu
|
30 x 50 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Ürün ağırlığı
|
0,001 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
5 cm
|
Package 1 Weight
|
2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1,5 cm
|
Package 2 Width
|
4,5 cm
|
Package 2 Length
|
6,5 cm
|
Package 2 Weight
|
20 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|