Schneider-Electric
 
ZCKY11 Resim- scope
ZCKY11
Telemecanique Sensors limit anahtarı manivelası ZCKY - termoplastik makaralı manivela - -40..70 ° C
Özellikler
Ana
Ürün serisi Telemecanique Limit switches XC Standard
Seri adı Standart biçim
Ürün ya da bileşen tipi Limit anahtarı manivelası
Ürün grubu ZCKY
Ürün uyumluluğu XCKJ
Ilgili başlık ZCKE05
Çalışma başlığının hareketi Döner
Operatörün tipi Makaralı manivela yaylı dönüş thermoplastik (-)
Yaklaşım tipi Yanal yaklaşım
Tamamlayıcı
Anahtar çalıştırma 30° kam aracılığıyla
Pozitif açıklık Ile
Ortam
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…70 °C için standart ortam
-40…70 °C için düşük sıcaklık
Depolama için ortam hava sıcaklığı -40…70 °C standart ortam
-40…70 °C düşük sıcaklık
Çevresel özellik Standart ortam
Düşük sıcaklık
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 5 cm
Package 1 Length 5,6 cm
Package 1 Weight 19 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,274 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months