Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Limit anahtarları XC Standardı
|
Seri adı
|
Standart kompakt
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Limit anahtarı gövdesi
|
Ürün grubu
|
ZCP
|
Tasarım
|
Kompakt
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Ilgili başlık
|
ZCE06
ZCE28
ZCE63
ZCE01
ZCE02
ZCE66
ZCE14
ZCE11
ZCE27
ZCEH2
ZCE09
ZCE67
ZCE08
ZCE07
ZCE24
ZCEH0
ZCE21
ZCE64
ZCE29
ZCE62
ZCE65
ZCE13
ZCE10
ZCE05
|
Gövde malzemesi
|
Plastik
|
Kutupların sayısı
|
2
|
Kontak tipi ve düzenleme
|
1 NK + 1 NA
|
Kontak işlemi
|
Ani hareketli
|
Tamamlayıcı
Ilgili bağlantı bileşeni
|
ZCPEP20
ZCPEN12
ZCPEF12
ZCPEG11
ZCPEP16
ZCPEG13
|
Elektrikli bağlantı
|
Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Kontak yalıtım biçimi
|
Zb
|
Kontak malzemesi
|
Gümüş plakalı kontaklar
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Minimum çalıştırma hızı
|
0,01 m/s
|
Kontak kodu gösterimi
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
300 V 'e uygunUL 508
500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60664
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Kisa devre korumasi
|
10 A kartuş sigorta, tip gG
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
|
Genişlik
|
31 mm
|
Yükseklik
|
65 mm
|
Derinlik
|
30 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,07 kg
|
Ortam
Ürün uyumluluğu
|
XCKP
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
60,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
81
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,420 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1296
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
96,132 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|