|
|
|
490NTW00012U
乙太網ConneXium屏蔽雙絞線 - 12m-2connector RJ45-UL/CSA
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon Premium 自动化平台
|
匯流排類別
|
Ethernet
|
附件/獨立部件類別
|
連接附件
|
附件/獨立部件類別
|
連接電纜
|
附件/獨立零件指定
|
屏蔽双绞线直连电缆
|
附件/獨立部件目標
|
连接数据终端设备
|
電纜長度
|
12 m
|
產品認證
|
CSA 22-1
|
補充訊息
電氣連接
|
2連接器
|
連接器類別
|
RJ45
|
阻燃
|
等级 C2 符合 CEI 322/1
等级 C2 符合 NF C 32070-1
|
環境
標準
|
EN 50173 D 类
TIA-568 级别 5
IEC 11801 D 类
EIA-568 级别 5
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
30.000 cm
|
Package 1 Length
|
35.000 cm
|
Package 1 Weight
|
594.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
12.080 kg
|
供應的永續性
保固
|
|