本申請從2025年1月7日起退役

9007MA1 |
Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
9007MA1 图片——施耐德电气
9007MA1
限動開關搖桿,9007,手臂aw+c +選配
今日最新
一月 07, 2025
停產日期
八月 01, 2023
主要信息
產品範圍 9007
系列名稱 多尘
產品或元件類別 限動開關搖桿
設備短名稱 9007C
相關的頭部 9007A
9007C
9007B
9007N
9007T10
9007T5
相關完整產品 9007AW
9007C
操作頭運動 旋轉
操作头类型 铸锌 彈簧復歸滾輪搖桿 38.1 mm - -
滚筒类型 1 鋼 外部滚轴 16.002 mm 6.35 mm
方法類型 側面運動
正邏輯開啟
补充信息
開關驅動 By 30° cam
淨重 0.05 kg
环境
運行環境空氣溫度 -20…185 °F
儲存環境溫度 -20…185 °F
環境特性 標準環境
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.5 cm
Package 1 Width 10.2 cm
Package 1 Length 20.3 cm
Package 1 Weight 31.8 g
供应的可持续性
無塑膠包裝
回收紙板包裝
歐盟RoHS指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
無汞
RoHS例外資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
回收 No
合同保修
保固 18 months