Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
9012GBW2 图片——施耐德电气
9012GBW2
9012G,壓力開關9012 g,可調比例,2閾值,20 to 675 PSIG
今日最新
四月 20, 2024
停產日期
八月 01, 2023
主要訊息
產品範圍 9012G
壓力感測器類型 电动机械压力开关
壓力感測器名稱 9012G
Pressure rating 4653.96 kPa
最大壓力 2000 psi
触点类型和构成 NC-NO, SPDT-DB, 表格 Z, 快速動作, 镍银触头
可控流體 液壓油 (-40…121 °C)
无腐蚀液体 (-40…121 °C)
空氣 (-40…121 °C)
无腐蚀气体 (-40…121 °C)
流體連接類型 0.25 inch 18 NPTF 符合 UL 508
壓力開關操作類型 在 2 个阈值之间调节
量程 可调差动
本地顯示
補充訊息
减压区域 137.90…4653.96 kPa
中间范围差速器 186.16…896.32 kPa +/- 2.5 % 满量程
電纜進線口 0.5英寸NTP导管入口
端子組類別 4 螺钉端子
电气连接 螺絲夾端子, AWG 22...AWG 12
電路類別 控制電路
就地信号 没有
In额定电流 3 A 240 V 交流 A600 符合 NEMA评分设计
6 A 120 V 交流 A600 符合 NEMA评分设计
0.27 A 250 V DC R300 符合 NEMA评分设计
0.22 A 125 V DC R300 符合 NEMA评分设计
設置 内部
外殼材料 压铸铝合金380
压力操动 隔膜 腈(Buna-N)
高度 138.43 mm
深度 66.80 mm
寬度 88.90 mm
操作位置 任何位置
接點流體材料 镀锌钢铁
镀锌钢铁
短路保護 10 A 盒 過載和短路保護, 類型gL
最大運行速率 120 cyc/mn
機械耐久性 5000000 周
重複精度 4 %
淨重 1.36 kg
環境
抗振 2 gn (f= 40…150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
抗衝擊 50 gn 符合 IEC 58-2-27
標準 UL 508
CSA C22.2 no 14
CE
產品認證 UL認證
UL listed Marine
CSA LR25490 级 3211 03
NEMA防護等級 NEMA 4/4X/13 符合 UL 50
運行環境空氣溫度 -23…85 °C
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24.13 cm
Package 1 Width 15.875 cm
Package 1 Length 12.065 cm
Package 1 Weight 1.279 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
保固
保固 18 months