Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
9013FHG2J43 图片——施耐德电气
9013FHG2J43
Square D Pumptrol, air compressor switch 9013FH, fixed differential, Off at 80 PSI, low hp
特性
主要規格
產品範圍 Square D Pumptrol
压力传感器名称 9013FH
压力传感器尺寸 689.48 kPa
设置值 Off at 80 psi
電路類別 電源電路
產品特定應用 Control small electrically driven air compressors
每組數量 1
包装类型 单个
補充規格
压力传感器类型 电动机械压力开关
可控流体 空气 -30…125 °C)
调整增压范围 275.79…689.48 kPa
近似固定式差速器 137.90 kPa
毁坏压力 1516.85 kPa
压力操动 隔膜
压力开关操作类型 在 2 个阈值之间调节
量程 固定差分
設置 内部
本地显示
触点类型和构成 2 NC, 咬合動作, DPST-DB, 表格 YY
电缆入口数量 2 22.35 mm 对边距离0.84的电缆入口 符合 UL 508
电气连接 螺钉夹端子, 夹紧力: 10 AWG
螺钉夹端子, 夹紧力: 5.261 mm²
流体连接类型 0.25 inch NPSF internal 符合 UL 508
短路保護 20 A 盒 熔断器, 类型 gG
接触流体材料 镀锌钢或同类物 凸缘
腈(Buna-N)或者同类橡胶 隔膜
材料 聚丙烯 蓋
Noryl thermoplastic resin or equivalent 蓋
操作位置 任何位置
电动机功率 kW 1.5 kW 2 hp) 在 230 V 交流, 1 相
1.1 kW 1.5 hp) 在 115 V 交流, 1 相
1.5 kW 2 hp) 在 115 V 交流, 3 相
2.2 kW 3 hp) 在 230 V 交流, 3 相
0.75 kW 1 hp) 在 460 V 交流, 3 相
0.75 kW 1 hp) 在 575 V 交流, 3 相
电气寿命 100000 周, 工作额定值 <10 cyc/mn
機械耐久性 300000 周
端子塊類別 4 接线端子
最大運行速率 10 cyc/mn
額定絕緣電壓[Ui] 575 V 符合 UL 508
产品重量 0.45 kg
重複精度 +/- 3 %
端子描述ISO n°1 L1-T1
L2-T2
寬度 70.61 mm
高度 71.12 mm
深度 95.50 mm
工厂更改 -
環境規格
標準 CE
UL 508
運行環境空氣溫度 -36…125 °C
儲存環境溫度 -36…125 °C
防護處理
NEMA防護等級 NEMA 1 符合 UL 50
IP防護等級 IP20 符合 IEC 60529
產品認證 UL 名单文件 E12158
LR25490 CSA文件
包裝單位
包裝1的單位類別 PCE
包裝1的品項數 1
包裝1重量 362.874 g
包裝1高度 25.806 cm
包裝1寬度 10.16 cm
包裝1長度 65.548 cm
環境永續性規格
EU RoHS 指令 不適用,不在 EU RoHS 法規範圍內
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況
print 壽命結束資訊
保固
保固 18 months