|
|
|
A9V41363
Vigi iC60 - 漏電插座 - 3P - 63A - 30mA - AC類型
|
|
|
主要信息
範圍
|
Acti 9
|
產品或元件類別
|
附加剩餘電流設備
|
設備短名稱
|
Vigi iC60
|
極描述
|
3P
|
In额定电流
|
63 A
|
接地漏電靈敏度
|
30 mA
|
漏電保護時間繼電器
|
瞬時
|
接地漏電保護類型
|
AC型
|
網路類型
|
交流
|
網路頻率
|
50/60 Hz
|
[Ue] 額定工作電壓
|
400...415 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 61009-1
400...415 V 交流 50/60 Hz 符合 EN/IEC 61009-2-1
|
標準
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 mm間距
|
7
|
补充信息
系統中的設備位置
|
Outgoer
|
剩餘電流跳脫技術
|
電壓無關
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
500 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-2
|
範圍相容性
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
產品相容性
|
單一端子
|
本地信號
|
跳脫指示器
|
安裝模式
|
卡入式
|
安裝支架
|
DIN導軌
|
與微型斷路器的電氣連接
|
通過螺絲
|
梳狀母線接線板兼容性
|
底部 是
|
高度
|
91 mm
|
寬度
|
117 mm
|
深度
|
73.5 mm
|
淨重
|
0.21 kg
|
連接 - 端子
|
通道類端子 下端 1電纜1…35 mm² 剛性 無電纜端,帶框
通道類端子 下端 1電纜1…25 mm² 靈活 無電纜端,帶框
通道類端子 下端 1電纜1…25 mm² 靈活 帶電纜端
|
剝線長度
|
14 mm for 底部 connection
|
鎖緊轉矩
|
3.5 N.m 底部
|
环境
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 60529
IP40 (模組化外殼) 符合 IEC 60529
|
污染程度
|
3 符合 IEC 60947-2
|
電磁相容性
|
8/20 µs 衝擊耐受, 250 A 符合 IEC 61009-1
|
運行環境空氣溫度
|
-5…60 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.8 cm
|
Package 1 Width
|
12.2 cm
|
Package 1 Length
|
14.6 cm
|
Package 1 Weight
|
257.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.371 kg
|
供应的可持续性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
符合豁免条件
|
Mercury free
|
支持
|
RoHS exemption information
|
支持
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|