|
|
|
ABL1REM24025
單相AC/DC電壓輸入,輸出電壓24V,2.5A,60W
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Phaseo Dedicated
|
產品或元件類別
|
電源
|
電源類別
|
調節開關模式
|
額定功率 (W)
|
60 W
|
輸入電壓
|
100...240 V AC 單相
120...370 V DC
|
輸出電壓
|
24 V 直流
|
電源輸出電流
|
2.5 A
|
操作位置
|
任何位置
|
抗振
|
2 gn (f= 9…150 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 5…9 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2
|
測試名稱
|
传导的干扰 符合 EN 61000-4-8 級別4
靜電放電 符合 EN/IEC 61000-4-2 級別3
感應電磁場 符合 EN/IEC 61000-4-6 級別3
輻射電磁場 符合 EN/IEC 61000-4-3 級別3
快速瞬變 符合 IEC 61000-4-4 級別3
传导/辐射传播 符合 EN 55022 B類
传导/辐射传播 符合 EN/IEC 55011
发射 符合 EN/IEC 61000-6-3
主插座 符合 IEC 61000-4-11
突波 符合 EN/IEC 61000-4-5
|
補充訊息
輸入電壓限制
|
85...264 V
|
網路頻率
|
47...63 Hz
|
浪湧電流
|
50 A 在 115 V AC
100 A 在 230 V AC
|
Cos phi
|
0.65
|
效率
|
80 %
|
功耗W
|
15 W
|
電流消耗
|
1 A 在 240 V
2 A 在 100 V
|
輸入保護類別
|
集成保險絲(不可互換)
|
輸出電壓限制
|
21.6...26.4 V
|
線路與負載調節
|
+/- 3 %
|
保持時間
|
>= 10 ms 在 100 V
>= 40 ms 在 240 V
|
輸出保護類別
|
防過載, 保護技術: 1.1...1.5 x In
防過壓, 保護技術: 脱扣 如果 U > 1.25 x Un
防止短路, 保護技術: 自動復位
熱
|
連接 - 端子
|
接地連接 螺絲型端子, 連接能力: 1 x 4 mm2 AWG 12
輸入連接 螺絲型端子, 連接能力: 2 x 4 mm2 AWG 12
輸出連接 螺絲型端子, 連接能力: 2 x 4 mm2 AWG 12
|
標記
|
CE
|
安裝支架
|
可逆安装支架
面板
|
工作高度
|
2000 m
|
輸出耦合
|
並行
系列
|
過電壓類別
|
II
|
故障間隔時間 [MTBF]
|
100000 小時 在 40 °C
|
狀態LED
|
1個LED (綠色) 輸出電壓
|
淨重
|
0.44 kg
|
環境
產品認證
|
TUV 60950-1
UL 508
cCSAus
RCM
KC
CSA 22-2 No 60950-1
EAC
|
環境特性
|
EMC 符合 EN 50081-1
EMC 符合 EN 50082-2
EMC 符合 EN 61000-6-3
EMC 符合 EN/IEC 61000-6-2
安全 符合 EN/IEC 60950-1
安全 符合 SELV
|
IP防護等級
|
IP20 符合 EN/IEC 60950
|
運行環境空氣溫度
|
0…45 °C (無)
45…60 °C (帶降容因子)
|
儲存環境溫度
|
-25…85 °C
|
相對濕度
|
20…90 %
|
過電壓類別
|
等級I 符合 VDE 0106-1
|
污染程度
|
2
|
介電強度
|
1500 V 輸入與接地之間
3000 V 輸入與輸出之間
500 V 輸出與接地之間
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
23.5 cm
|
Package 1 Weight
|
552 g
|
供應的永續性
保固
|
|