|
|
|
ABL1REM24042
单相AC/DC输入,输出24V,4.2A,100W
|
|
|
|
|
商品化截止日期 四月 02, 2021
|
|
标准服务截止日期 四月 03, 2021
|
|
|
主要規格
產品範圍
|
Phaseo Dedicated
|
產品或元件類別
|
电源
|
電源類別
|
調節開關模式
|
額定功率(W)
|
100 W
|
输入电压
|
AC 单相
直流
|
输出电压
|
24 V DC
|
電源輸出電流
|
4.2 A
|
操作位置
|
任何位置
|
抗振
|
2 gn (f= 9…150 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 5…9 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2
|
測試名稱
|
传导的干扰 符合 EN 61000-4-8 級別4
靜電放電 符合 EN/IEC 61000-4-2 級別3
感應電磁場 符合 EN/IEC 61000-4-6 級別3
輻射電磁場 符合 EN/IEC 61000-4-3 級別3
快速瞬變 符合 IEC 61000-4-4 級別3
传导/辐射传播 符合 EN 55022 B 類
传导/辐射传播 符合 EN/IEC 55011
发射 符合 EN/IEC 61000-6-3
主插座 符合 IEC 61000-4-11
突波 符合 EN/IEC 61000-4-5
|
補充規格
輸入電壓限制
|
85...264 V
|
網路頻率
|
47...63 Hz
|
瞬间峰值电流
|
50 A 在 115 V AC
100 A 在 230 V AC
|
Cos phi
|
0.65
|
效率
|
80 %
|
功耗(W)
|
25 W
|
电流消耗
|
0.7 A 在 240 V
1.4 A 在 100 V
|
輸入保護類別
|
集成熔丝(不可换)
|
輸出電壓限制
|
21.6...26.4 V
|
线路与负载调节
|
+/- 3 %
|
保持时间
|
>= 10 ms 在 100 V
>= 40 ms 在 240 V
|
輸出保護類別
|
防過載, 保护技术: 1.1...1.5 x In
防過壓, 保护技术: 脱扣 如果 U > 1.25 x Un
防止短路, 保护技术: 自動復位
熱
|
連接-端子
|
接地连接 螺釘型端子, 连接能力: 1 x 4 mm2 AWG 12
輸入連接 螺釘型端子, 连接能力: 2 x 4 mm2 AWG 12
輸出連接 螺釘型端子, 连接能力: 4 x 4 mm2 AWG 12
|
標記
|
CE
|
安裝方式
|
面板
可逆安装支架
|
工作高度
|
2000 m
|
輸出耦合
|
系列
並行
|
過電壓類別
|
II
|
??????
|
100000 小时 在 40 °C
|
狀態LED
|
1 LED (green)output voltage
|
淨重
|
0.64 kg
|
環境規格
產品認證
|
UL 508
CCSAus
TUV 60950-1
CSA 22-2 No 60950-1
RCM
KC
EAC
|
環境特性
|
EMC 符合 EN 50081-1
EMC 符合 EN 50082-2
EMC 符合 EN 61000-6-3
EMC 符合 EN/IEC 61000-6-2
安全 符合 EN/IEC 60950-1
安全 符合 SELV
|
IP防護等級
|
IP20 符合 EN/IEC 60950
|
運行環境空氣溫度
|
0…45 °C 無)
45…60 °C (with derating factor)
|
儲存環境溫度
|
-25…85 °C
|
相對濕度
|
20…90 %
|
過電壓類別
|
Class I conforming to VDE 0106-1
|
污染程度
|
2
|
介電強度
|
1500 V 輸入與接地之間
3000 V 輸入與輸出之間
500 V 輸出與接地之間
|
Packing Units
包裝1的單位類別
|
PCE
|
包裝1的品項數
|
1
|
包裝1重量
|
730 g
|
包裝1高度
|
5.5 cm
|
包裝1寬度
|
23.5 cm
|
包裝1長度
|
20 cm
|
包裝2的單位類別
|
P06
|
包裝2的品項數
|
96
|
包裝2重量
|
83.08 kg
|
包裝2高度
|
73.5 cm
|
包裝2寬度
|
80 cm
|
包裝2長度
|
60 cm
|
Offer Sustainability
保固
|
|