|
|
|
ABL2REM24045K
單相電源,100...240V input,24V DC 輸出,108W,4,5A
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Easy Modicon ABL2
|
產品或元件類別
|
電源
|
電源類別
|
調節開關模式
|
額定功率 (W)
|
108 W
|
輸入電壓
|
100...240 V AC 單相
|
輸出電壓
|
24 V 直流
|
電源輸出電流
|
4.5 A
|
操作位置
|
任何位置
|
抗振
|
4 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 61131-2
|
測試名稱
|
電磁波過敏症 (EHS) 符合 IEC 61000-6-2 A級
|
補充訊息
輸入電壓限制
|
85...264 V
|
網路頻率
|
47...63 Hz
|
浪湧電流
|
50 A 在 100...240 V AC
|
Cos phi
|
0.45
|
效率
|
89 %
|
功耗W
|
13.3 W
|
電流消耗
|
1.1 A 在 240 V
|
輸入保護類別
|
集成保險絲(不可互換)
|
輸出電壓限制
|
20.4...27.6 V
|
線路與負載調節
|
+/- 1 %
|
保持時間
|
>= 10 ms 在 115 V
|
輸出保護類別
|
防過載, 保護技術: 1.1...1.5 x In
防止短路, 保護技術: 1.1...1.5 x In
防過壓, 保護技術: 28.8...33.6 V
|
連接 - 端子
|
接地連接 螺絲型端子, 連接能力: 1 x 4 mm2 AWG 12
|
標記
|
CE
|
電磁相容性
|
免於電磁干擾 符合 EN 55022 B類
|
安裝支架
|
DIN導軌帶附件
DIN導軌帶附件
|
工作高度
|
5000 m
|
輸出耦合
|
系列
|
過電壓類別
|
II
|
故障間隔時間 [MTBF]
|
600000 小時 在 25 °C
|
狀態LED
|
1個LED (綠色) 輸出電壓
|
寬度
|
129 mm
|
高度
|
97 mm
|
深度
|
30 mm
|
淨重
|
0.35 kg
|
環境
產品認證
|
EAC
IC
RoHS
KC
RCM
|
IP防護等級
|
IP20 符合 IEC 62368-1
|
運行環境空氣溫度
|
-30…70 °C (功率降額為每 °C 2.5 %)
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
相對濕度
|
10…95 %
|
過電壓類別
|
等級I 符合 IEC 62368-1
|
污染程度
|
2
|
介電強度
|
2000 V 輸入與接地之間
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.6 cm
|
Package 1 Width
|
10.4 cm
|
Package 1 Length
|
13.8 cm
|
Package 1 Weight
|
400.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
16.869 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
504
|
Package 3 Height
|
90.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
210.928 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
|
|