|
|
|
ABL8MEM12020
模組型開關電源 12V 2A
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon Power Supply
|
產品或元件類別
|
電源
|
電源類別
|
調節開關模式
|
標稱輸入電壓
|
100...240 V AC 相線到相線, 端子: L1-L2
100...240 V AC 單相, 端子: N-L1
120...250 V DC
|
額定功率 (W)
|
25 W
|
輸出電壓
|
12...15 V 直流
|
電源輸出電流
|
2.1 A
|
補充訊息
輸入電壓限制
|
85...264 V 交流
|
輸入保護類型
|
集成保險絲(不可互換)
|
浪湧電流
|
20 A
|
功率因數
|
0.5 at 12...15 V 直流
|
功率
|
80 %
|
輸出電壓調整
|
11.4...15 V 可调
|
功耗W
|
6.2 W
|
電流消耗
|
0.35 A 240 V 交流
0.6 A 100 V 交流
|
殘留紋波
|
250 mV
|
輸出保護類別
|
防止短路
|
連接 - 端子
|
螺絲型端子 2 x 0.14...2 x 2.5 mm², AWG 26...AWG 14) 輸入連接
螺絲型端子 4 x 0.14...4 x 2.5 mm², AWG 26...AWG 14) 輸出連接
|
狀態LED
|
1個LED (綠色) 輸出電壓
|
深度
|
59 mm
|
高度
|
100 mm
|
寬度
|
54 mm
|
淨重
|
0.195 kg
|
輸出耦合
|
並行
系列
|
標記
|
CE
|
安裝支架
|
35 x 7.5 mm 對稱DIN導軌
35 x 15 mm 對稱DIN導軌
面板 2 螺钉, 直径 : 4 mm
|
操作位置
|
垂直
|
電源
|
SELV 符合 EN/IEC 60950-1
SELV 符合 EN/IEC 60204-1
SELV 符合 IEC 60364-4-41
|
介電強度
|
3000 V 有 輸入與輸出之間
|
環境
標準
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
產品認證
|
EAC
RCM
KC
TUV 60950-1
CCSAus
CSA 22-2 No 950
CULus 508
|
環境特性
|
EMC 符合 EN 55022 B類
EMC 符合 EN 61000-6-3
EMC 符合 EN/IEC 61000-6-2
EMC 符合 EN/IEC 61204-3
安全 符合 EN/IEC 60950-1
|
工作高度
|
2000 m
|
IP防護等級
|
IP20 符合 EN/IEC 60529
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C 無 安裝位置 A < 2000 m
55…70 °C 帶降容因子 安裝位置 A < 2000 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
供應的永續性
保固
|
|