裝配樣式
|
帶散熱片
|
可用功能
|
整合旁路
|
電源電壓限制
|
342…456 V
|
供電頻率
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
網路頻率
|
47.5...63 Hz
|
輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
控制電路電壓[Uc]
|
內建於啟動器中
|
開始時間
|
1秒 / 100
5秒 / 20
10秒 / 10
可從1至10秒調節
|
減速時間symb
|
可從1至10秒調節
|
起動轉矩
|
直接連接到線路電源的馬達的30...80 %啟動扭矩
|
離散輸入類別
|
邏輯 LI1、LI2、BOOST) 停止、運行和啟動功能 <= 8 mA 27 kOhm
|
離散量輸入電壓
|
24...40 V
|
離散輸入邏輯
|
正 LI1、LI2、BOOST < 5 V 和 <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA
|
離散輸出電流
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
離散輸出類別
|
開路集電極邏輯 LO1 啟動信號結束
繼電器輸出 R1A、R1C 否
|
離散量輸出電壓
|
24 V (电压限制: 6...30 V) 開路集電極邏輯
|
最小開關電流
|
10 mA 在 6 V 直流 繼電器輸出
|
最大開關電流
|
繼電器輸出 2 A 在 250 V 交流 cos phi = 0.5 和左/右 = 20 ms 電感 负载
繼電器輸出 2 A 在 30 V 直流 cos phi = 0.5 和左/右 = 20 ms 電感 负载
|
顯示類別
|
1個LED 綠色)啟動器通電
1個LED 黃色)達到標稱電壓
|
鎖緊轉矩
|
0.5 N.m
1.9…2.5 N.m
|
電氣連接
|
4 mm螺釘夾緊端子 - 剛性 1 1...10 mm2 AWG 8 電源電路
螺釘連接器 - 剛性 無電纜端,帶框 1 0.5...2.5 mm2 AWG 14 控制電路
4 mm螺釘夾緊端子 - 剛性 2 1...6 mm² AWG 10 電源電路
螺釘連接器 - 剛性 2 0.5...1 mm2 AWG 17 控制電路
螺釘連接器 - 靈活 帶電纜端 1 0.5...1.5 mm2 AWG 16 控制電路
4 mm螺釘夾緊端子 - 靈活 無電纜端,帶框 1 1.5...10 mm2 AWG 8 電源電路
螺釘連接器 - 靈活 無電纜端,帶框 1 0.5...2.5 mm2 AWG 14 控制電路
4 mm螺釘夾緊端子 - 靈活 帶電纜端 2 1...6 mm² AWG 10 電源電路
4 mm螺釘夾緊端子 - 靈活 無電纜端,帶框 2 1.5...6 mm2 AWG 10 電源電路
螺釘連接器 - 靈活 無電纜端,帶框 2 0.5...1.5 mm2 AWG 16 控制電路
|
標記
|
CE
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
高度
|
124 mm
|
寬度
|
45 mm
|
深度
|
131 mm
|
淨重
|
0.42 kg
|
相容性代碼
|
ATS01N2
|
Motor power range AC-3
|
4…6 kW 在 380…440 V 3相
|
馬達啟動器類別
|
緩起動器
|