|
|
|
ATS22C25Q
緩衝啟動器 - ATS22 - 控制 220V - 電源230V(75kW)/400...440V(132kW)
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Altistart 22
|
產品或元件類別
|
软起动器
|
產品目標
|
非同步馬達
|
產品特定應用
|
泵和風機
|
元件名稱
|
ATS22
|
網路相數
|
3相
|
[Us] 額定供應電壓
|
230...440 V - 15...10 %
|
馬達功率kW
|
132 kW 400 V
132 kW 440 V
75 kW 230 V
|
出廠設置電流
|
233 A
|
功耗(W)
|
129 W 用於標準應用
|
使用類別
|
AC-53A
|
啟動類別
|
通過轉矩控制啟動(電流限制為3.5 In)
|
IcL啟動器額定值
|
250 A 馬達電源線中的連接 用於標準應用
|
IP防護等級
|
IP00
|
補充訊息
裝配樣式
|
帶散熱片
|
可用功能
|
內部旁路
|
電源電壓限制
|
195…484 V
|
供電頻率
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
網路頻率
|
45...66 Hz
|
設備連接
|
在馬達電源線中
到馬達三角形端子
|
控制電路電壓[Uc]
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
控制電路消耗
|
20 W
|
離散輸出數
|
2
|
離散輸出類別
|
繼電器輸出 R1 230 V 運行、報警、脫扣、停止、未停止、啟動、就緒 C/O
繼電器輸出 R2 230 V 運行、報警、脫扣、停止、未停止、啟動、就緒 C/O
|
最小開關電流
|
100 mA 在 12 V 直流 繼電器輸出)
|
最大開關電流
|
5 A 250 V 交流 電阻 1 繼電器輸出
5 A 30 V 直流 電阻 1 繼電器輸出
2 A 250 V 交流 電感 0.4 20 ms 繼電器輸出
2 A 30 V 直流 電感 7 ms 繼電器輸出
|
離散輸入數
|
3
|
離散量輸入類別
|
LI1、LI2、LI3) 邏輯, 5 mA 4.3 kOhm
|
離散輸入電壓
|
24 V <= 30 V
|
離散輸入邏輯
|
正邏輯 LI1、LI2、LI3 < 5 V 和 <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
輸出電流
|
0.4...1 icl 可調
|
PTC探頭輸入
|
750 Ω
|
通訊埠協定
|
Modbus
|
連接器類別
|
1個RJ45孔
|
通訊資料鏈路
|
串列
|
物理介面
|
RS485多子站
|
傳輸速率
|
4800、9600或19200 bps
|
安裝的設備
|
31
|
保護類別
|
缺相: 線
熱保護: 馬達
熱保護: 啟動器
|
標記
|
CE
|
制冷類別
|
強制對流
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
高度
|
425 mm
|
寬度
|
206 mm
|
深度
|
299 mm
|
淨重
|
33 kg
|
Motor power range AC-3
|
55…100 kW 在 200…240 V 3相
110…220 kW 在 380…440 V 3相
|
馬達啟動器類別
|
緩起動器
|
環境
電磁相容性
|
傳導輻射 A級 符合 IEC 60947-4-2
阻尼振蕩波 級別3 符合 IEC 61000-4-12
靜電放電 級別3 符合 IEC 61000-4-2
電瞬變抗擾度 級別4 符合 IEC 61000-4-4
抗輻射射電干擾 級別3 符合 IEC 61000-4-3
電壓/電流脈衝 級別3 符合 IEC 61000-4-5
|
標準
|
EN/IEC 60947-4-2
|
產品認證
|
C-Tick
GOST
UL
CCC
CSA
|
抗振
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
|
雜訊指數
|
56 dB
|
污染程度
|
級別2 符合 IEC 60664-1
|
相對濕度
|
0…95 % 無冷凝或滴水 符合 EN/IEC 60068-2-3
|
運行環境空氣溫度
|
-10…40 °C (無)
40…60 °C (電流降額2.2 %/°C)
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
> 1000...< 2000 m 電流降額2.2 %/額外100 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
49.0 cm
|
Package 1 Width
|
36.7 cm
|
Package 1 Length
|
55.5 cm
|
Package 1 Weight
|
26.25 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
77.0 cm
|
Package 2 Width
|
80.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
61.0 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|