|
|
|
ATS48C25Y
緩衝啟動器 - 非同步馬達用 - ATS48 - 240 A - 208..690 V - 55..250 KW
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Altistart 48
|
產品或元件類別
|
软起动器
|
產品目標
|
非同步馬達
|
產品特定應用
|
重型工業和泵
|
設備短名稱
|
ATS48
|
使用類別
|
AC-53A
|
Ue power supply voltage
|
208...690 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
馬達功率kW
|
110 kW 在 400 V 用於嚴苛應用
110 kW 在 440 V 用於嚴苛應用
132 kW 在 400 V 用於標準應用
132 kW 在 440 V 用於標準應用
132 kW 在 500 V 用於嚴苛應用
132 kW 在 525 V 用於嚴苛應用
160 kW 在 500 V 用於標準應用
160 kW 在 525 V 用於標準應用
160 kW 在 660 V 用於嚴苛應用
200 kW 在 690 V 用於嚴苛應用
220 kW 在 660 V 用於標準應用
250 kW 在 690 V 用於標準應用
55 kW 在 230 V 用於嚴苛應用
75 kW 在 230 V 用於標準應用
|
馬達功率hp
|
100 hp 在 230 V 用於標準應用
150 hp 在 460 V 用於嚴苛應用
200 hp 在 460 V 用於標準應用
200 hp 在 575 V 用於嚴苛應用
250 hp 在 575 V 用於標準應用
60 hp 在 208 V 用於嚴苛應用
75 hp 在 208 V 用於標準應用
75 hp 在 230 V 用於嚴苛應用
|
補充訊息
設備連接
|
在馬達電源線中
|
保護類別
|
缺相: 線
熱保護: 馬達
熱保護: 啟動器
|
標準
|
EN/IEC 60947-4-2
|
產品認證
|
CCC
UL
SEPRO
TCF
GOST
CSA
NOM 117
DNV
C-Tick
|
標記
|
CE
|
離散輸入數
|
5
|
離散量輸入類別
|
PTC, 750 欧姆 在 25 °C
停止、運行、LI3、LI4) 邏輯, <= 8 mA 4300 欧姆
|
離散輸入邏輯
|
正邏輯 停止、運行、LI3、LI4 < 5 V 和 <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
最小開關電流
|
10 mA 在 6 V 直流 繼電器輸出
|
離散輸出數
|
2
|
離散輸出類別
|
LO1) 邏輯輸出 0 V 通用可配置
LO2) 邏輯輸出 0 V 通用可配置
R1) 繼電器輸出 故障繼電器 否
R2) 繼電器輸出 啟動繼電器結束 否
R3) 繼電器輸出 馬達供電 否
|
類比量輸出類別
|
電流輸出 AO 0-20 mA或4-20 mA, 阻抗 <500 歐姆
|
通訊埠協定
|
Modbus
|
連接器類別
|
1個RJ45孔
|
通訊資料鏈路
|
串列
|
物理介面
|
RS485多子站
|
傳輸速率
|
4800、9600或19200 bps
|
可用功能
|
外部旁路(可選)
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
高度
|
380 mm
|
寬度
|
320 mm
|
深度
|
265 mm
|
淨重
|
18.2 kg
|
環境
電磁相容性
|
傳導輻射 A級 符合 IEC 60947-4-2
阻尼振蕩波 級別3 符合 IEC 61000-4-12
靜電放電 級別3 符合 IEC 61000-4-2
電瞬變抗擾度 級別4 符合 IEC 61000-4-4
抗輻射射電干擾 級別3 符合 IEC 61000-4-3
電壓/電流脈衝 級別3 符合 IEC 61000-4-5
|
相對濕度
|
0…95 % 無冷凝或滴水 符合 EN/IEC 60068-2-3
|
運行環境空氣溫度
|
40…60 °C (電流降額2 %/°C)
-10…40 °C (無)
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
> 1000...2000 m 電流降額2.2 %/額外100 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
43.000 cm
|
Package 1 Width
|
46.000 cm
|
Package 1 Length
|
51.000 cm
|
Package 1 Weight
|
22.000 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|