視在功率
|
17.6 kVA 在 240 V
|
連續輸出電流
|
46.2 A 在 230 V
|
最大瞬變電流
|
50.8 A 60秒
|
變頻器輸出頻率
|
0.5…200 Hz
|
速度範圍
|
1…10
|
速度精度
|
+/- 10 %額定滑差 0.2 Tn至Tn
|
本地信號
|
直流母線通電 1個LED (紅色)
|
輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
隔離
|
電源與控制之間的電氣
|
電纜類別
|
不带安装套件 1 线IEC電纜 在 45 °C, 銅90 °C / XLPE/EPR
不带安装套件 1 线IEC電纜 在 45 °C, 銅70 °C / PVC
带有UL 1类套件 3 线UL 508電纜 在 40 °C, 銅75 °C / PVC
|
電氣連接
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES 端子 2.5 mm² / AWG 14
L1/R、L2/S、L3/T 端子 25 mm² / AWG 3
|
鎖緊轉矩
|
0.6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
4.5 N.m, 40 磅力吋 L1/R、L2/S、L3/T)
|
電源
|
用於參考電位計的內部電源 (1至10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, 保護類型: 過載和短路保護
內部電源: 24 V DC (21…27 V), <200 A, 保護類型: 過載和短路保護
|
採樣持續時間
|
2 ms +/- 0.5 ms F Discrete
2 ms +/- 0.5 ms R Discrete
2 ms +/- 0.5 ms RES Discrete
3.5 ms +/- 0.5 ms VIA 類比
22 ms +/- 0.5 ms VIB 類比
|
響應時間
|
FM 2 ms, 容限 +/- 0.5 ms 類比 输出
FLB、FLC 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
FLB、FLC 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
RY、RC 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
|
精度
|
+/- 0.6 % VIA) 對於60 °C的溫度變化
+/- 0.6 % VIB) 對於60 °C的溫度變化
+/- 1 % FM) 對於60 °C的溫度變化
|
線性誤差
|
VIA: +/- 0.15 %最大值 輸入
VIB: +/- 0.15 %最大值 輸入
FM: +/- 0.2 % 輸出
|
類比量輸出類別
|
FM 開關可配置電壓 0...10 V 直流, 阻抗: 7620 歐姆, 分辨率 10 位元
FM 開關可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 970 歐姆, 分辨率 10 位元
|
離散輸出類別
|
可配置繼電器邏輯 FLB、FLC) 否 - 100000 周
可配置繼電器邏輯 FLB、FLC) NC - 100000 周
可配置繼電器邏輯 RY、RC) 否 - 100000 周
|
最小開關電流
|
3 mA 在 24 V 直流 可配置繼電器邏輯
|
最大開關電流
|
5 A 在 250 V 交流 在…上 電阻 负载 cos phi = 1 L/R = 0 ms FL、R)
5 A 在 30 V 直流 在…上 電阻 负载 cos phi = 1 L/R = 0 ms FL、R)
2 A 在 250 V 交流 在…上 電感 负载 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms FL、R)
2 A 在 30 V 直流 在…上 電感 负载 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms FL、R)
|
離散輸入類別
|
F 可程式 24 V 直流, 有 1級PLC, 阻抗: 4700 欧姆
R 可程式 24 V 直流, 有 1級PLC, 阻抗: 4700 欧姆
RES 可程式 24 V 直流, 有 1級PLC, 阻抗: 4700 欧姆
|
離散輸入邏輯
|
正邏輯 (source) F、R、RES), <= 5 V (状态 0), >= 11 V (状态 1)
負邏輯 (sink) F、R、RES), >= 16 V (状态 0), <= 10 V (状态 1)
|
介電強度
|
2830 V 直流 接地和電源端子之間
4230 V 直流 控制和電源端子之間
|
絕緣電阻
|
>= 1 mΩ 500 V DC(持續1分鐘)
|
頻率解析度
|
顯示單元 0.1 Hz
類比量輸入 0.024/50 Hz
|
通訊服務
|
讀取設備標識(43)
監控抑制
讀保持寄存器(03) 2個字(最大值)
寫入多個寄存器(16) 2個字(最大值)
寫入單個寄存器(06)
超時設置範圍從0.1到100 s
|
選件卡
|
通訊卡 LonWorks
|
功耗W
|
459 W
|
氣流
|
157 m3/h
|
特定應用
|
HVAC
|
Variable speed drive application selection
|
樓宇-暖通空調 渦旋式壓縮機
樓宇-暖通空調 風扇
樓宇-暖通空調 泵
|
Motor power range AC-3
|
7…11 kW 在 200…240 V 3相
|
馬達啟動器類別
|
變頻器
|
離散輸出數
|
2
|
類比輸入數
|
2
|
類比量輸入類別
|
VIA 開關可配置電壓 0...10 V DC 最大為 24 V, 阻抗: 30000 欧姆, 分辨率 10 位
VIB 可配置電壓 0...10 V DC 最大為 24 V, 阻抗: 30000 欧姆, 分辨率 10 位
VIB 可配置PTC探頭 0...6 探头, 阻抗: 1500 欧姆
VIA 開關可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 250 歐姆, 分辨率 10 位
|
類比輸出數
|
1
|
物理介面
|
2線RS 485
|
連接器類別
|
1開放式樣
1個RJ45孔
|
傳輸速率
|
9600 bps或19200 bps
|
傳輸幀
|
RTU
|
地址數
|
1…247
|
資料格式
|
8 位,奇偶或无奇偶校验,1个停止位
|
極化類別
|
無阻抗
|
非同步馬達控制配置
|
無感測器的磁通向量控制,標準
電壓/頻率比,2點
電壓/頻率比,5點
電壓/頻率比,自動紅外補償(U/f +自動Uo)
電壓/頻率比 - 節能,二次U/f
|
轉矩精度
|
+/- 15 %
|
瞬態過載
|
120 % 額定馬達轉矩 +/- 10 % 60秒
|
加速和減速斜坡
|
根據負載自動
線性可單獨調整,從0.01到3200 s
|
馬達滑差補償
|
自動無論負載如何
可調整
馬達控制電壓/頻率比不可用
|
切換頻率
|
6...16 kHz 可調整
12...16 kHz 帶降容因子
|
額定切換頻率
|
12 kHz
|
煞車停止
|
通過直流注入
|
網路頻率
|
47.5...63 Hz
|
預期線路 lsc
|
22 kA
|
保護類別
|
過熱保護: 驅動器
耗散功率: 驅動器
馬達相位之間的短路: 驅動器
輸入断相: 驅動器
輸出相線和接地之間的過流: 驅動器
直流母線上的過電壓: 驅動器
控制電路斷開: 驅動器
防止超出限制速度: 驅動器
总线供电过压和欠压: 驅動器
線路電源欠壓: 驅動器
防止输入相位丢失: 驅動器
熱保護: 馬達
馬達斷相: 馬達
PTC探头: 馬達
|
寬度
|
245 mm
|
高度
|
330 mm
|
深度
|
190 mm
|
淨重
|
11.55 kg
|
污染程度
|
2 符合 IEC 61800-5-1
|
IP防護等級
|
IP20 上半部 不帶蓋板 符合 IEC 61800-5-1
IP20 上半部 不帶蓋板 符合 IEC 60529
IP21 符合 IEC 61800-5-1
IP21 符合 IEC 60529
IP41 上半部 符合 IEC 61800-5-1
IP41 上半部 符合 IEC 60529
|
抗振
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-8
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
|
環境特性
|
類別3C1 符合 IEC 60721-3-3
類別3S2 符合 IEC 60721-3-3
|
雜訊水準
|
54 dB 符合 86/188/EEC
|
工作高度
|
1000...3000 m 拐角接地配電網路的長度限制為2000米 電流降額1 %/100 m
<= 1000 m 無
|
相對濕度
|
5…95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3
5…95 % 無滴水 符合 IEC 60068-2-3
|
運行環境空氣溫度
|
-10…40 °C (無)
40…50 °C (帶降容因子)
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
產品認證
|
C-Tick
NOM 117
UL
CSA
|
標記
|
CE
|
標準
|
IEC 61800-3環境2類別C1
IEC 61800-3環境1類別C2
IEC 61800-3
IEC 61800-3環境2類別C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3環境1類別C3
IEC 61800-3
IEC 61800-3環境1類別C2
IEC 61800-3環境2類別C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3環境1類別C1
IEC 61800-3環境1類別C3
UL 類型 1
IEC 61800-3環境2類別C3
IEC 61800-3環境1類別C1
IEC 61800-3環境2類別C2
IEC 61800-3環境2類別C1
|
裝配樣式
|
帶散熱片
|
電磁相容性
|
靜電放電抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 級別4 符合 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs突波抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-5
傳導射頻抗擾性試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-6
電壓驟降和中斷抗擾度測試 符合 IEC 61000-4-11
|
調節迴路
|
可調PI調節器
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|