|
|
|
ATV312HU55N4
變頻器ATV312 - 5.5kW - 15kVA - 232W - 380..500 V - 3相電源
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Altivar 312
|
產品或元件類別
|
變頻器
|
產品目標
|
非同步馬達
|
產品特定應用
|
簡單機器
|
裝配樣式
|
帶散熱片
|
元件名稱
|
ATV312
|
馬達功率 (kW)
|
5.5 kW
|
馬達功率 (hp)
|
7.5 hp
|
[Us] 額定供應電壓
|
380...500 V - 15...10 %
|
供電頻率
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
網路相數
|
3相
|
線路電流
|
21.9 A 在 380 V, Isc = 22 kA
16.5 A 在 500 V
|
EMC濾波器
|
整合式
|
視在功率
|
15 kVA
|
最大瞬變電流
|
21.5 A 60秒
|
功耗 (W)
|
232 W 額定負載
|
速度範圍
|
1…50
|
非同步馬達控制配置
|
出廠設置:恆定轉矩
無感測器磁通向量控制,搭載PWM型馬達控制信號
|
電氣連接
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 端子 2.5 mm² AWG 14
L1、L2、L3、U、V、W、PA、PB、PA/+、PC/- 端子 16 mm² AWG 6
|
電源
|
邏輯輸入的內部電源 19...30 V 在 <100 mA 過載和短路保護
用於參考電位計的內部電源(2.2至10 kΩ) 10...10.8 V 在 <10 mA 過載和短路保護
|
通訊埠協定
|
Modbus
CANopen
|
IP防護等級
|
IP20 上半部 不帶蓋板
IP21 接線端子
IP31 上半部
IP41 上半部
|
選件卡
|
通訊卡 CANopen 雏菊链
通訊卡 DeviceNet
通訊卡 Fipio
通訊卡 Modbus TCP
通訊卡 Profibus DP
|
補充訊息
電源電壓限制
|
323…550 V
|
預期線路 lsc
|
22 kA
|
連續輸出電流
|
14.3 A 在 4 kHz
|
輸出頻率
|
0…500 Hz
|
額定切換頻率
|
4 kHz
|
切換頻率
|
2...16 kHz 可調整
|
瞬態過載
|
170…200 % 額定馬達轉矩
|
制動扭矩
|
150 % 在…期间 60秒 帶剎車電阻
100 % 帶剎車電阻
150 % 無剎車電阻
|
調節迴路
|
頻率PI調節器
|
馬達滑差補償
|
自動無論負載如何
可調整
抑制
|
輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
鎖緊轉矩
|
Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 0.6 N.m
L1、L2、L3、U、V、W、PA、PB、PA/+、PC/- 2.5 N.m
|
絕緣
|
電源與控制之間的電氣
|
類比輸入數
|
3
|
類比量輸入類別
|
AI1 可配置電壓 0...10 V, 输入电压 30 V 最大, 阻抗: 30000 欧姆
AI2 可配置電壓 +/- 10 V, 输入电压 30 V 最大, 阻抗: 30000 欧姆
AI3 可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 250 歐姆
|
採樣持續時間
|
AI1、AI2、AI3 8 ms 類比
LI1...LI6 4 ms Discrete
|
響應時間
|
AOV, AOC 8 ms 類比
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms 離散
|
線性誤差
|
+/- 0.2 % 輸出
|
類比輸出數
|
1
|
類比量輸出類別
|
AOC 可配置电流 0...20 mA, 阻抗: 800 歐姆, 分辨率: 8 位元
AOV 可配置的电压 0...10 V, 阻抗: 470 歐姆, 分辨率: 8 位元
|
離散輸入邏輯
|
逻辑输入 未接线 LI1...LI4), < 13 V (状态 1)
负逻辑 (源) LI1...LI6), > 19 V (状态 0)
正邏輯 (source) LI1...LI6), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
|
離散輸出數
|
2
|
離散輸出類別
|
可配置繼電器邏輯 R1A、R1B、R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 周
可配置繼電器邏輯 R2A、R2B) NC - 100000 周
|
最小開關電流
|
R1-R2 10 mA 在 5 V 直流
|
最大開關電流
|
R1-R2 2 A 在 250 V 交流 電感 负载, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms
R1-R2 2 A 在 30 V 直流 電感 负载, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms
R1-R2 5 A 在 250 V 交流 電阻 负载, cos phi = 1 和左/右 = 0 ms
R1-R2 5 A 在 30 V 直流 電阻 负载, cos phi = 1 和左/右 = 0 ms
|
離散輸入數
|
6
|
離散輸入類別
|
LI1...LI6) 可程式 在 24 V, 0…100 mA PLC, 阻抗: 3500 欧姆
|
加速和減速斜坡
|
線性可單獨調整,範圍為0.1至999.9 s
S、U或自定義
|
煞車停止
|
通過直流注入
|
保護類別
|
輸入断相: 驅動器
总线供电过压和欠压安全回路: 驅動器
总线供电失相安全功能,用于三相供电: 驅動器
电机断相: 驅動器
输出相线和接地之间的过流(仅通电时): 驅動器
過熱保護: 驅動器
馬達相位之間的短路: 驅動器
熱保護: 馬達
|
絕緣電阻
|
>= 500 mΩ 500 V DC(持續1分鐘)
|
本地信號
|
驅動電壓 1個LED (紅色)
CANopen匯流排狀態 四個7段顯示單元
|
時間常數
|
5 ms 用於參考變更
|
頻率解析度
|
類比量輸入 0.1...100 Hz
顯示單元 0.1 Hz
|
連接器類別
|
1個RJ45孔 Modbus/CANopen
|
物理介面
|
RS485多點串列鏈路
|
傳輸幀
|
RTU
|
傳輸速率
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps 或 1 Mbps CANopen
4800、9600或19200 bps Modbus
|
地址數
|
1…127 CANopen
1…247 Modbus
|
驅動器數量
|
127 CANopen
31 Modbus
|
標記
|
CE
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
外尺寸
|
442 x 239 x 192 mm
300 x 210 x 170 mm
232 x 180 x 170 mm
402 x 239 x 192 mm
|
高度
|
232 mm
|
寬度
|
180 mm
|
深度
|
172 mm
|
淨重
|
6.5 kg
|
環境
介電強度
|
2410 V 直流 接地和電源端子之間
3400 V 交流 控制和電源端子之間
|
電磁相容性
|
1.2/50 μs - 8/20 μs突波抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-5
快速瞬變/突發抗擾度測試 級別4 符合 IEC 61000-4-4
靜電放電抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-3
|
標準
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
產品認證
|
GOST
DNV
NOM
UL
CSA
C-Tick
|
污染程度
|
2
|
防護處理
|
TC
|
抗振
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
|
相對濕度
|
5…95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3
5…95 % 無滴水 符合 IEC 60068-2-3
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
運行環境空氣溫度
|
-10…50 °C 無 (變頻器頂部帶保護蓋)
-10…60 °C 帶降容因子 (變頻器頂部無保護蓋)
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
1000...3000 m 電流降額1 %/100 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22.476 cm
|
Package 1 Width
|
26.31 cm
|
Package 1 Length
|
29.892 cm
|
Package 1 Weight
|
6.02 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
13.171 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
18
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
115.2 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|