離散輸入數
|
8
|
離散量輸入類別
|
PTI 安全轉矩關閉 0…30 kHz, 24 V 直流 30 V)
DI1...DI5 可程式為脈衝輸入, 24 V 直流 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm
可程式
|
Number of preset speeds
|
16預設速度
|
離散輸出數
|
1.0
|
離散輸出類別
|
Programmable output DQ1、DQ2 30 V 直流 100 mA
|
類比輸入數
|
3
|
類比量輸入類別
|
AI1 軟體可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 250 歐姆, 分辨率 12 bits
AI1 軟體可設定溫度探頭或水位感測器
AI1 軟體可配置電壓 0...10 V DC, 阻抗: 31.5 kΩ, 分辨率 12 bits
AI2 軟體可配置電壓 - 10...10 V DC, 阻抗: 31.5 kΩ, 分辨率 12 bits
|
類比輸出數
|
2
|
類比量輸出類別
|
軟體可配置電壓 AQ1、AQ2 0...10 V 直流阻抗470 歐姆, 分辨率 10 位元
軟體可配置電流 AQ1、AQ2 0...20 mA阻抗500 歐姆, 分辨率 10 位元
|
繼電器輸出數
|
3
|
輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
繼電器輸出類別
|
繼電器輸出 R1A
繼電器輸出 R1C電氣耐久性100000 周
繼電器輸出 R2A
繼電器輸出 R2C電氣耐久性100000 周
|
最大開關電流
|
繼電器輸出 R1C 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 3 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R1C 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 3 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R1C 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R1C 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R2C 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 5 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R2C 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 5 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R2C 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R2C 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 30 V 直流
|
最小開關電流
|
繼電器輸出 R1B: 5 mA 在 24 V 直流
繼電器輸出 R2C: 5 mA 在 24 V 直流
|
物理介面
|
2線RS 485
|
連接器類別
|
3 RJ45
|
訪問方法
|
從站 Modbus RTU
從站 Modbus TCP
|
傳輸速率
|
4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
傳輸幀
|
RTU
|
地址數
|
1…247
|
資料格式
|
8 bits, 可設定odd, even 或無parity
|
極化類別
|
無阻抗
|
可進行4象限操作
|
True
|
非同步馬達控制配置
|
可變轉矩標準
優化轉矩模式
恆力矩標準
|
同步馬達控制配置
|
磁阻馬達
永磁馬達
|
污染程度
|
2 符合 IEC 61800-5-1
|
最大輸出頻率
|
0.599 kHz
|
加速和減速斜坡
|
線性可單獨調整,範圍為0.01...9999 s
S、U或自定義
|
馬達滑差補償
|
不適用永磁馬達定律
自動無論負載如何
可以抑制
可調整
|
切換頻率
|
1...8 kHz 可調整
2.5...8 kHz 帶降容因子
|
額定切換頻率
|
2.5 kHz
|
煞車停止
|
通過直流注入
|
集成剎車斬波器
|
True
|
線路電流
|
131.3 A 在 380 V 正常負荷)
112.7 A 在 480 V 正常負荷)
98.9 A 在 380 V 重載)
86.9 A 在 480 V 重載)
|
線路電流
|
131.3 A 在 380 V 帶內部線路扼流圈 正常負荷)
112.7 A 在 480 V 帶內部線路扼流圈 正常負荷)
98.9 A 在 380 V 帶內部線路扼流圈 重載)
86.9 A 在 480 V 帶內部線路扼流圈 重載)
98.9 A
86.9 A
|
最大輸入電流
|
131.3 A
|
最大輸出電壓
|
480 V
|
視在功率
|
93.7 kVA 在 480 V (正常負荷)
72.2 kVA 在 480 V (重載)
|
最大瞬變電流
|
174 A 在…期間60秒 正常負荷)
159 A 在…期間60秒 重載)
174 A 在…期間2秒 正常負荷)
159 A 在…期間2秒 重載)
|
電氣連接
|
螺絲端子, 夾持能力: 0.75...1.5 mm2 控制
螺絲端子, 夾持能力: 70...120 mm2 DC bus
螺絲端子, 夾持能力: 95...120 mm2 line side
螺絲端子, 夾持能力: 95...120 mm2 馬達
|
預期線路 lsc
|
50 kA
|
高過載時的基本負載電流
|
106.0 A
|
低過載時的基本負載電流
|
145.0 A
|
功耗 (W)
|
自然對流 115 W 在 380 V, 切換頻率4 kHz 重載)
強制對流 917 W 在 380 V, 切換頻率4 kHz 重載)
自然對流 158 W 在 380 V, 切換頻率4 kHz 正常負荷)
強制對流 1359 W 在 380 V, 切換頻率4 kHz 正常負荷)
|
電氣連接
|
控制 螺絲端子 0.75...1.5 mm2 AWG 18...AWG 16
直流母線 螺絲端子 70...120 mm2 AWG 1/0...250 kcmil
線路側 螺絲端子 95...120 mm2 AWG 3/0...250 kcmil
馬達 螺絲端子 95...120 mm2 AWG 3/0...250 kcmil
|
帶安全限速(SLS)安全功能
|
True
|
具有安全功能Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
具有安全功能Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
具有安全功能Safe Position (SP)
|
False
|
具有安全功能Safe programmable logic
|
False
|
具有安全功能Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
具有安全功能Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
具有安全功能Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
具有安全功能Safe torque off (STO)
|
True
|
具有安全功能Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
具有安全功能Safe Direction (SDI)
|
False
|
保護類別
|
熱保護: 馬達
安全扭矩關閉: 馬達
馬達相位丟失: 馬達
熱保護: 驅動器
安全扭矩關閉: 驅動器
過熱: 驅動器
過電流: 驅動器
馬達相位和接地之間的輸出過流: 驅動器
馬達相間輸出過流: 驅動器
馬達相位和接地之間短路: 驅動器
馬達相位之間的短路: 驅動器
馬達相位丟失: 驅動器
直流母線過電壓: 驅動器
線路電源過壓: 驅動器
線路電源欠壓: 驅動器
輸入電源丟失: 驅動器
超限速度: 驅動器
控制電路斷開: 驅動器
|
寬度
|
271.0 mm
|
高度
|
908.0 mm
|
深度
|
309.0 mm
|
淨重
|
57.9 kg
|
連續輸出電流
|
145 A 在 4 kHz 正常負荷
106 A 在 4 kHz 重載
|