輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
馬達滑差補償
|
可以抑制
自動無論負載如何
可調整
不適用永磁馬達定律
|
加速和減速斜坡
|
線性可單獨調整,範圍為0.01至9000 s
S、U或自定義
|
煞車停止
|
通過直流注入
|
保護類別
|
熱保護: 馬達
馬達斷相: 馬達
熱保護: 驅動器
過熱: 驅動器
輸出相線和接地之間的過流: 驅動器
輸出電壓過載: 驅動器
短路保護: 驅動器
馬達斷相: 驅動器
直流母線上的過電壓: 驅動器
線路電源過壓: 驅動器
線路電源欠壓: 驅動器
線路電源相位丟失: 驅動器
超速: 驅動器
控制電路斷開: 驅動器
|
頻率解析度
|
顯示單元 0.1 Hz
類比量輸入 0.012/50 Hz
|
電氣連接
|
控制, 螺絲端子 0.5...1.5 mm2
線路側, 螺絲端子 10...16 mm2
馬達, 螺絲端子 10...16 mm2
|
連接器類型
|
1個RJ45孔 (在遠程圖形終端上)Modbus串列
|
物理介面
|
2線RS 485 Modbus串列
|
傳輸幀
|
RTU Modbus串列
|
傳輸速率
|
4.8、9.6、19.2、38.4 kbit/s Modbus串列
|
極化類別
|
無阻抗 Modbus串列
|
地址數
|
1…247 Modbus串列
|
訪問方法
|
從站
|
電源
|
數位輸入的外部電源: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, 保護類型: 過載和短路保護
用於參考電位計的內部電源 (1至10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 保護類型: 過載和短路保護
|
本地信號
|
本地診斷 2個LED
嵌入式通訊狀態 1個LED (黃色)
通訊模組狀態 2個LED (雙色)
存在電壓 1個LED (紅色)
|
寬度
|
211 mm
|
高度
|
495 mm
580 mm 帶EMC板
|
深度
|
232 mm
|
淨重
|
13.5 kg
|
類比輸入數
|
3
|
類比量輸入類別
|
AI1、AI2、AI3 軟體可配置電壓 0...10 V DC, 阻抗: 30 kOhm, 分辨率 12 bits
AI1、AI2、AI3 軟體可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 250 歐姆, 分辨率 12 bits
AI2, AI3 軟體可設定溫度探頭或水位感測器
|
離散輸入數
|
6
|
離散量輸入類別
|
DI1...DI6 可程式為邏輯輸入, 24 V 直流 <= 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm
DI5、DI6 可程式為脈衝輸入 0…30 kHz, 24 V 直流 <= 30 V)
|
輸入相容性
|
DI1...DI6 邏輯輸入 1級PLC 符合 IEC 61131-2
DI5、DI6 脈衝輸入 1級PLC 符合 IEC 65A-68
|
離散量輸入邏輯
|
正邏輯 (source) DI1...DI6 可配置 邏輯輸入, < 5 V (狀態 0), > 11 V (狀態 1)
負邏輯 (sink) DI1...DI6 可配置 邏輯輸入, > 16 V (狀態 0), < 10 V (狀態 1)
正邏輯 (source) DI5、DI6 可配置 脈衝輸入, < 0.6 V (狀態 0), > 2.5 V (狀態 1)
|
類比輸出數
|
2
|
類比量輸出類別
|
軟體可配置電流 AQ1、AQ2 0...20 mA, 分辨率 10 位元
軟體可配置電壓 AQ1、AQ2 0...10 V 直流阻抗470 歐姆, 分辨率 10 位元
|
採樣持續時間
|
5 ms +/- 0.1 ms (AI1、AI2、AI3) - 類比量輸入
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI6)可配置 - 離散輸入
5 ms +/- 1 ms (DI5、DI6)可配置 - 脈衝輸入
10 ms +/- 1 ms (AQ1、AQ2) - 類比量輸出
|
精度
|
+/- 0.6 % AI1、AI2、AI3 對於60 °C的溫度變化 類比量輸入
+/- 1 % AQ1、AQ2 對於60 °C的溫度變化 類比量輸出
|
線性誤差
|
AI1、AI2、AI3: +/- 0.15 %最大值 類比量輸入
AQ1、AQ2: +/- 0.2 % 類比量輸出
|
繼電器輸出數
|
3
|
繼電器輸出類別
|
可配置繼電器邏輯 R1: 故障繼電器 常開/常閉電氣耐久性100000 周
可配置繼電器邏輯 R2: 順序繼電器 否電氣耐久性100000 周
可配置繼電器邏輯 R3: 順序繼電器 否電氣耐久性100000 周
|
刷新時間
|
繼電器輸出 (R1、R2、R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
最小開關電流
|
繼電器輸出 R1、R2、R3: 5 mA 在 24 V 直流
|
最大開關電流
|
繼電器輸出 R1、R2、R3 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 3 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R1、R2、R3 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 3 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R1、R2、R3 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R1、R2、R3 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 30 V 直流
|
隔離
|
電源和控制端子之間
|
絕緣電阻
|
> 1 MOhm 500 V DC (持續1分鐘) 接地
|
雜訊水準
|
65 dB 符合 86/188/EEC
|
功耗 (W)
|
410 W(強制對流) 在 380 V, 切換頻率4 kHz
64 W(自然對流) 在 380 V, 切換頻率4 kHz
|
冷卻空氣量
|
215 m3/h
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
電磁相容性
|
靜電放電抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 級別4 符合 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs突波抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-5
傳導射頻抗擾性試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-6
|
污染程度
|
2 符合 IEC 61800-5-1
|
抗振
|
1.5 mm峰值 (f= 2…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
|
相對濕度
|
5…95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3
|
運行環境空氣溫度
|
-15…45 °C (無)
45…60 °C (帶降容因子)
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
1000...4800 m 電流降額1 %/100 m
|
環境特性
|
化學污染抗性 3C3類 符合 IEC 60721-3-3
粉塵污染抗性 3S3類 符合 IEC 60721-3-3
|
標準
|
IEC 61800-3
環境2類別C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
標記
|
CE
|