|
|
|
ATV71HD22M3X
ATV71 22kW 3P 220VAC, 22KW,普通涂层,中文面板,电抗器,无EMC
|
|
|
主要信息
產品範圍
|
Altivar 71
|
產品或元件類別
|
變頻器
|
產品特定應用
|
複雜、高功率機器
|
元件名稱
|
ATV71
|
馬達功率 (kW)
|
22 kW, 3相 在 200...240 V
|
馬達功率 (hp)
|
30 hp, 3相 在 200...240 V
|
最大馬達電纜長度
|
100 m 屏蔽電纜
200 m 非屏蔽電纜
|
Power supply voltage
|
200...240 V - 15...10 %
|
網路相數
|
3相
|
線路電流
|
80 A 240 V 3相 22 kW / 30 hp
88 A 200 V 3相 22 kW / 30 hp
|
EMC濾波器
|
無EMC濾波器
|
裝配樣式
|
帶散熱片
|
視在功率
|
33.3 kVA 在 240 V 3相 22 kW / 30 hp
|
預期線路 lsc
|
22 kA 3相
|
標稱輸出電流
|
88 A 在 2.5 kHz 230 V 3相 22 kW / 30 hp
|
最大瞬變電流
|
132 A 60秒 3相 22 kW / 30 hp
145 A 2秒 3相 22 kW / 30 hp
|
輸出頻率
|
0.1…599 Hz
|
額定切換頻率
|
2.5 kHz
|
切換頻率
|
1...16 kHz 可調整
2.5...16 kHz 帶降容因子
|
非同步馬達控制配置
|
不平衡負載的ENA(能量適配)系統
無感測器磁通向量控制(SFVC)(電壓或電流向量)
帶感測器的磁通向量控制(FVC)(電流向量)
電壓/頻率比(2或5點)
|
極化類別
|
無阻抗 Modbus
|
补充信息
產品目標
|
同步电机
非同步馬達
|
Power supply voltage limits
|
170…264 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Power supply frequency limits
|
47.5...63 Hz
|
速度範圍
|
1…100 异步电机 在開環模式下,無速度反饋
1…1000 异步电机 在帶編碼器反饋的閉環模式下
1…50 同步电机 在開環模式下,無速度反饋
|
速度精度
|
標稱速度的+/- 0.01 % 在帶編碼器反饋的閉環模式下 0.2 Tn至Tn
+/- 10 %額定滑差 無速度反饋 0.2 Tn至Tn
|
轉矩精度
|
+/- 15 % 在開環模式下,無速度反饋
+/- 5 % 在帶編碼器反饋的閉環模式下
|
瞬態過載
|
170 % 标称电机转矩的 +/- 10 % 60秒 每10分鐘
220 % 标称电机转矩的 +/- 10 % 2秒
|
制動轉矩
|
<= 150 % 帶剎車或起重電阻
30 % 無剎車電阻
|
同步馬達控制配置
|
無速度反饋向量控制
|
調節迴路
|
可調PI調節器
|
馬達滑差補償
|
電壓/頻率比(2或5點)不可用
可調整
抑制
自動無論負載如何
|
Diagnostic
|
驅動電壓 1個LED (紅色)
|
輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
絕緣
|
電源與控制之間的電氣
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
带有一个NEMA 1类套件 3 线UL 508電纜 在 40 °C, 銅75 °C / PVC
带有一个 IP21 或 IP31 套件 3 线IEC電纜 在 40 °C, 銅70 °C / PVC
不带安装套件 1 线IEC電纜 在 45 °C, 銅70 °C / PVC
不带安装套件 1 线IEC電纜 在 45 °C, 銅90 °C / XLPE/EPR
|
電氣連接
|
端子, 夾持能力: 2.5 mm2, AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
端子, 夾持能力: 50 mm2, AWG 1/0 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
鎖緊轉矩
|
0.6 N.m AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
12 N.m, 102.2 磅力吋 L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
電源
|
用於參考電位計的內部電源 (1至10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 保護類型: 過載和短路保護
內部電源: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, 保護類型: 過載和短路保護
|
類比輸入數
|
2
|
類比量輸入類別
|
AI1-/Al1+ 雙極差分電壓 +/- 10 V DC 最大為 24 V, 分辨率 11位+符号位
AI2 軟體可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 242 欧姆, 分辨率 11 位
AI2 軟體可配置電壓 0...10 V DC 最大為 24 V, 阻抗: 30000 欧姆, 分辨率 11 位
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0.5 ms AI1-/Al1+) - 類比 输入
2 ms +/- 0.5 ms Al2) - 類比 输入
2 ms +/- 0.5 ms LI1...LI5) - Discrete 输入
2 ms +/- 0.5 ms LI6)如果已配置為邏輯輸入 - Discrete 输入
|
響應時間
|
<= 100毫秒(STO)(安全扭矩關閉)
AO1 2 ms, 容限 +/- 0.5 ms 類比 输出
R1A、R1B、R1C 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
R2A、R2B 7 ms, 容限 +/- 0.5 ms 離散 输出
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0.6 % AI1-/Al1+) 對於60 °C的溫度變化
+/- 0.6 % AI2) 對於60 °C的溫度變化
+/- 1 % AO1) 對於60 °C的溫度變化
|
線性誤差
|
+/- 0.15 %最大值 AI1-/Al1+、AI2)
+/- 0.2 % AO1)
|
類比輸出數
|
1
|
類比量輸出類別
|
AO1 軟體可配置邏輯輸出 10 V 20 mA
AO1 軟體可配置電流 0...20 mA, 阻抗: 500 歐姆, 分辨率 10 位元
AO1 軟體可配置電壓 0...10 V 直流, 阻抗: 470 歐姆, 分辨率 10 位元
|
離散輸出數
|
2
|
離散輸出類別
|
可配置繼電器邏輯 R1A、R1B、R1C) 常開/常閉 - 100000 周
可配置繼電器邏輯 R2A、R2B) 否 - 100000 周
|
最小開關電流
|
3 mA 在 24 V 直流 可配置繼電器邏輯
|
最大開關電流
|
R1、R2 2 A 在 250 V 交流 電感 负载, cos phi = 0.4
R1、R2 2 A 在 30 V 直流 電感 负载, cos phi = 0.4
R1、R2 5 A 在 250 V 交流 電阻 负载, cos phi = 1
R1、R2 5 A 在 30 V 直流 電阻 负载, cos phi = 1
|
離散輸入數
|
7
|
離散輸入類別
|
LI1...LI5 可程式 24 V 直流 有 1級PLC, 阻抗: 3500 欧姆
LI6 開關可配置 24 V 直流 有 1級PLC, 阻抗: 3500 欧姆
LI6 開關可配置PTC探頭 0…6, 阻抗: 1500 欧姆
PWR 安全輸入 24 V 直流, 阻抗: 1500 欧姆 符合 ISO 13849-1等級d
|
離散輸入邏輯
|
負邏輯 (sink) LI1...LI5), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1)
正邏輯 (source) LI1...LI5), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
負邏輯 (sink) LI6)如果已配置為邏輯輸入, > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1)
正邏輯 (source) LI6)如果已配置為邏輯輸入, < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
|
加速和減速斜坡
|
線性可單獨調整,範圍為0.01至9000 s
超出剎車容量時,使用電阻器自動調整斜坡
S、U或自定義
|
煞車停止
|
通過直流注入
|
保護類別
|
防止超出限制速度: 驅動器
防止输入相位丢失: 驅動器
控制電路斷開: 驅動器
輸入断相: 驅動器
線路電源過壓: 驅動器
線路電源欠壓: 驅動器
輸出相線和接地之間的過流: 驅動器
過熱保護: 驅動器
直流母線上的過電壓: 驅動器
馬達相位之間的短路: 驅動器
熱保護: 驅動器
馬達斷相: 馬達
拆卸电源: 馬達
熱保護: 馬達
|
絕緣電阻
|
> 1 mΩ 500 V DC (持續1分鐘) 接地
|
頻率解析度
|
類比量輸入 0.024/50 Hz
顯示單元 0.1 Hz
|
通訊埠協定
|
Modbus
CANopen
|
連接器類型
|
1個RJ45孔 (正面)Modbus
1個RJ45孔 (端子)Modbus
RJ45上的公頭SUB-D 9CANopen
|
物理介面
|
2線RS 485 Modbus
|
傳輸幀
|
RTU Modbus
|
傳輸速率
|
4800 bps、9600 bps、19200 bps、38.4 Kbps Modbus 端子
9600 bps, 19200 bps Modbus 正面
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
|
資料格式
|
8 bits, 1 stop, even parity Modbus 正面
8 位, 奇偶 或无可配置的校验 Modbus 端子
|
地址數
|
1…127 CANopen
1…247 Modbus
|
訪問方法
|
從站 CANopen
|
標記
|
CE
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
高度
|
420 mm
|
深度
|
236 mm
|
寬度
|
240 mm
|
淨重
|
30 kg
|
選件卡
|
通訊卡 CC-Link
可程式卡內控制器
通訊卡 DeviceNet
通訊卡 乙太網/IP
通訊卡 Fipio
I/O擴充卡
通訊卡 interbus-S
編碼器介面卡
通訊卡 Modbus Plus
通訊卡 Modbus TCP
通訊卡 modbus/Uni-Telway
橋式起重機卡
通訊卡 Profibus DP
通訊卡 Profibus DP V1
|
环境
雜訊水準
|
59.9 dB 符合 86/188/EEC
|
介電強度
|
2830 V 直流 接地和電源端子之間
4230 V 直流 控制和電源端子之間
|
電磁相容性
|
1.2/50 μs - 8/20 μs突波抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-5
傳導射頻抗擾性試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-6
快速瞬變/突發抗擾度測試 級別4 符合 IEC 61000-4-4
靜電放電抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-3
電壓驟降和中斷抗擾度測試 符合 IEC 61000-4-11
|
標準
|
IEC 60721-3-3 第 3S2 类
UL 類型 1
IEC 60721-3-3 第 3C1 类
|
產品認證
|
C-Tick
CSA
NOM 117
UL
GOST
|
污染程度
|
2 符合 EN/IEC 61800-5-1
3 符合 UL 840
|
IP防護等級
|
IP20 上半部 不帶蓋板 符合 EN/IEC 60529
IP20 上半部 不帶蓋板 符合 EN/IEC 61800-5-1
IP21 符合 EN/IEC 60529
IP21 符合 EN/IEC 61800-5-1
IP41 上半部 符合 EN/IEC 60529
IP41 上半部 符合 EN/IEC 61800-5-1
IP54 在下部 符合 EN/IEC 60529
IP54 在下部 符合 EN/IEC 61800-5-1
|
抗振
|
1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm峰值 (f= 3…13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
|
相對濕度
|
5…95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3
5…95 % 無滴水 符合 IEC 60068-2-3
|
運行環境空氣溫度
|
-10…50 °C (無)
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
1000...3000 m 電流降額1 %/100 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27.5 cm
|
Package 1 Width
|
40 cm
|
Package 1 Length
|
54 cm
|
Package 1 Weight
|
20 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
77 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
28.5 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S06
|
Number of Units in Package 3
|
1
|
Package 3 Height
|
73.5 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
20 kg
|
供应的可持续性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
Mercury free
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS exemption information
|
是
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|