離散輸入數
|
10
|
離散量輸入類別
|
DI1...DI8 可程式, 24 V 直流 <= 30 V), 阻抗: 3.5 kOhm
DI7、DI8 可程式為脈衝輸入 0…30 kHz, 24 V 直流 <= 30 V)
STOA, STOB 安全轉矩關閉, 24 V 直流 <= 30 V), 阻抗: > 2.2 kΩ
|
離散輸出數
|
2
|
離散輸出類別
|
邏輯輸出 DQ+ 0…1 kHz <= 30 V 直流 100 mA
可程式為脈衝輸出 DQ+ 0…30 kHz <= 30 V 直流 20 mA
邏輯輸出 DQ- 0…1 kHz <= 30 V 直流 100 mA
|
類比輸入數
|
3
|
類比量輸入類別
|
AI1、AI2、AI3 軟體可配置電壓 0...10 V DC, 阻抗: 30 kOhm, 分辨率 12 bits
AI1、AI2、AI3 軟體可配置電流 0...20 mA/4...20 mA, 阻抗: 250 歐姆, 分辨率 12 bits
|
類比輸出數
|
2
|
類比量輸出類別
|
軟體可配置電壓 AQ1、AQ2 0...10 V 直流阻抗470 歐姆, 分辨率 10 位元
軟體可配置電流 AQ1、AQ2 0...20 mA阻抗500 歐姆, 分辨率 10 位元
|
繼電器輸出數
|
3
|
繼電器輸出類別
|
可配置繼電器邏輯 R1: 故障繼電器 常開/常閉電氣耐久性100000 周
可配置繼電器邏輯 R2: 順序繼電器 否電氣耐久性1000000 周
可配置繼電器邏輯 R3: 順序繼電器 否電氣耐久性1000000 周
|
最大開關電流
|
繼電器輸出 R1 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 3 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R1 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 3 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R1 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R1 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R2、R3 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 5 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R2、R3 在…上 電阻負載, cos phi = 1: 5 A 在 30 V 直流
繼電器輸出 R2、R3 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 250 V 交流
繼電器輸出 R2、R3 在…上 電感負載, cos phi = 0.4 和左/右 = 7 ms: 2 A 在 30 V 直流
|
最小開關電流
|
繼電器輸出 R1、R2、R3: 5 mA 在 24 V 直流
|
物理介面
|
以太网
2線RS 485
|
連接器類別
|
2個RJ45孔
1個RJ45孔
|
訪問方法
|
從站 Modbus TCP
|
傳輸速率
|
10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600位/秒
19200位/秒
|
傳輸幀
|
RTU
|
地址數
|
1…247
|
資料格式
|
8 bits, 可設定odd, even 或無parity
|
極化類別
|
無阻抗
|
可進行4象限操作
|
True
|
加速和減速斜坡
|
線性可單獨調整,範圍為0.01...9999 s
|
馬達滑差補償
|
可調整
可以抑制
自動無論負載如何
不適用永磁馬達定律
|
煞車停止
|
通過直流注入
|
集成剎車斬波器
|
True
|
最大輸入電流
|
3.0 A
|
最大輸出電壓
|
480.0 V
|
相對對稱網絡頻率誤差
|
5 %
|
高過載時的基本負載電流
|
2.2 A
|
低過載時的基本負載電流
|
4.0 A
|
功耗 (W)
|
自然對流 28 W 在 380 V, 切換頻率4 kHz
強制對流 41 W 在 380 V, 切換頻率4 kHz
|
帶安全限速(SLS)安全功能
|
True
|
具有安全功能Safe brake management (SBC/SBT)
|
True
|
具有安全功能Safe Operating Stop (SOS)
|
False
|
具有安全功能Safe Position (SP)
|
False
|
具有安全功能Safe programmable logic
|
False
|
具有安全功能Safe Speed Monitor (SSM)
|
False
|
具有安全功能Safe Stop 1 (SS1)
|
True
|
具有安全功能Safe Stop 2 (SS2)
|
False
|
具有安全功能Safe torque off (STO)
|
True
|
具有安全功能Safely Limited Position (SLP)
|
False
|
具有安全功能Safe Direction (SDI)
|
False
|
保護類別
|
熱保護: 馬達
安全扭矩關閉: 馬達
馬達斷相: 馬達
熱保護: 驅動器
安全扭矩關閉: 驅動器
過熱: 驅動器
輸出相線和接地之間的過流: 驅動器
輸出電壓過載: 驅動器
短路保護: 驅動器
馬達斷相: 驅動器
直流母線上的過電壓: 驅動器
線路電源過壓: 驅動器
線路電源欠壓: 驅動器
線路電源相位丟失: 驅動器
超速: 驅動器
控制電路斷開: 驅動器
|
每組數量
|
1
|
寬度
|
144 mm
|
高度
|
350 mm
|
深度
|
206 mm
|
淨重
|
4.5 kg
|
電氣連接
|
控制 螺絲端子 0.5...1.5 mm2 AWG 20...AWG 16
線路側 螺絲端子 2.5...6 mm2 AWG 14...AWG 10
馬達 螺絲端子 2.5...6 mm2 AWG 14...AWG 10
直流母線 螺絲端子 2.5...6 mm2 AWG 14...AWG 10
|
傳輸速率
|
10/100 mbit/s 以太网的IP / Modbus TCP
4.8、9.6、19.2、38.4 kbit/s Modbus串列
|
交換模式
|
半雙工、全雙工、自動協商 以太网的IP / Modbus TCP
|
資料格式
|
8 bits, 可設定odd, even 或無parity Modbus串列
|
極化類別
|
無阻抗 Modbus串列
|
地址數
|
1…247 Modbus串列
|
電源
|
數位輸入的外部電源: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, 保護類型: 過載和短路保護
用於參考電位計的內部電源 (1至10 kΩ): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, 保護類型: 過載和短路保護
用於數位輸入和STO的內部電源: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, 保護類型: 過載和短路保護
|
本地信號
|
本地診斷 3 LED 單色/雙色)
嵌入式通訊狀態 5 LED 雙色)
通訊模組狀態 2 LED 雙色)
存在電壓 1 LED 紅色)
|
輸入相容性
|
DI1...DI8 離散輸入 1級PLC 符合 IEC 61131-2
DI7、DI8 脈衝輸入 1級PLC 符合 IEC 65A-68
STOA, STOB 離散輸入 1級PLC 符合 IEC 61131-2
|
離散輸入邏輯
|
正邏輯 (source) DI1...DI8), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
負邏輯 (sink) DI1...DI8), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1)
正邏輯 (source) DI7、DI8), < 0.6 V (状态 0), > 2.5 V (状态 1)
正邏輯 (source) STOA, STOB), < 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1)
|
採樣持續時間
|
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - 離散輸入
5 ms +/- 1 ms (DI7、DI8) - 脈衝輸入
1 ms +/- 1 ms (AI1、AI2、AI3) - 類比量輸入
5 ms +/- 1 ms (AQ1、AQ2) - 類比量輸出
|
精度
|
+/- 0.6 % AI1、AI2、AI3 對於60 °C的溫度變化 類比量輸入
+/- 1 % AQ1、AQ2 對於60 °C的溫度變化 類比量輸出
|
線性誤差
|
AI1、AI2、AI3: +/- 0.15 %最大值 類比量輸入
AQ1、AQ2: +/- 0.2 % 類比量輸出
|
刷新時間
|
繼電器輸出 (R1、R2、R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
隔離
|
電源和控制端子之間
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
1000...4800 m 電流降額1 %/100 m
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
產品認證
|
TÜV
CSA
UL
|
標記
|
CE
|
標準
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
最大THDI
|
<48 % 滿載 符合 IEC 61000-3-12
|
裝配樣式
|
密封
|
電磁相容性
|
靜電放電抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-2
輻射射頻電磁場抗擾度試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-3
快速瞬變/突發抗擾度測試 級別4 符合 IEC 61000-4-4
1.2/50 μs - 8/20 μs突波抗擾度測試 級別3 符合 IEC 61000-4-5
傳導射頻抗擾性試驗 級別3 符合 IEC 61000-4-6
|
環境等級(運行期間)
|
3C3 級,符合IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
衝擊影響下的最大加速度(運行期間)
|
150 m/s² at 11 ms
|
振動應力下的最大加速度(運行期間)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
振動負載下的最大撓度(運行期間)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
允許相對濕度(運行期間)
|
符合EN 60721-3的3K5級
|
冷卻空氣量
|
38 m3/h
|
過電壓類別
|
III
|
調節迴路
|
可調PID調節器
|
絕緣電阻
|
> 1 MOhm 500 V DC (持續1分鐘) 接地
|
雜訊水準
|
54.5 dB 符合 86/188/EEC
|
抗振
|
1.5 mm峰值 (f= 2…13 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
|
環境特性
|
化學污染抗性 3C3類 符合 IEC 60721-3-3
粉塵污染抗性 3S3類 符合 IEC 60721-3-3
|
相對濕度
|
5…95 % 無冷凝 符合 IEC 60068-2-3
|
運行環境空氣溫度
|
-15…50 °C (無)
50…60 °C (帶降容因子)
|
雜訊指數
|
54.5 dB
|
污染程度
|
2
|
環境空氣輸送溫度
|
-40…70 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|