|
|
|
BMXDAI1604
離散量AC輸入模組 - 16點輸入120VAC,IEC3類,20點端子塊
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon X80
|
產品或元件類別
|
离散量输入模块
|
離散輸入數
|
16
|
离散量输入类型
|
隔離
|
輸入類別
|
电容式
|
离散量输入电压
|
100...120 V 交流
|
離散輸入電流
|
5 mA
|
補充訊息
輸入相容性
|
2线 接近传感器 符合 IEC 60947-5-2
2线 接近传感器 符合 IEC 61131-2 类型 3
|
網路頻率
|
50/60 Hz
|
網路頻率限制
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
85...132 V
|
当前状态保证1
|
>= 2.5 mA
|
当前状态保证0
|
<= 1 mA
|
輸入阻抗
|
13000 欧姆
|
絕緣電阻
|
> 10 MOhm 500 V 直流
|
功耗W
|
3.8 W
|
AC activation response time
|
10 ms
|
AC deactivation response time
|
20 ms
|
典型电流功耗
|
76 mA 在 3.3 V 直流
|
MTBF 可靠性
|
1120000 H
|
保护类型
|
每组通道1个外部熔断器0.5 A 快速
|
电压检测阈值
|
< 40 V 交流 传感器 故障
> 82 V 交流 传感器 OK
|
狀態LED
|
1個LED (綠色) 模組運行(RUN)
每個通道1個LED (綠色) 通道診斷
1個LED (紅色) 模組錯誤 (ERR)
1個LED (紅色) 模块 I/O
|
淨重
|
0.115 kg
|
環境
IP防護等級
|
IP20
|
指令
|
2014/35/EU - 低電壓指令
2014/30/EU - 電磁相容性
|
介电强度
|
1500 V 交流 在 50/60 Hz 1分鐘
|
抗振
|
3 gn
|
抗衝擊
|
30 gn
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
運行環境空氣溫度
|
0…60 °C
|
相對濕度
|
5…95 % 在 55 °C 無冷凝
|
工作高度
|
0...2000 m
2000...5000 m 帶降容因子
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.700 cm
|
Package 1 Width
|
11.400 cm
|
Package 1 Length
|
12.000 cm
|
Package 1 Weight
|
148.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.525 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|