|
|
|
BMXDRA0805
离散量DC输出模块,8点输出DC/AC继电器,24VDC,24-240VAC,3A,20点端子块
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon X80
|
產品或元件類別
|
离散量输出模块
|
离散量输出数量
|
8 符合 EN/IEC 61131-2
|
離散量輸出類別
|
繼電器
|
离散量输出电压
|
24...240 V 19...264 V 交流
12...24 V 10...34 V 直流
|
補充訊息
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
3 A
|
絕緣電阻
|
> 10 MOhm 500 V 直流
|
功耗W
|
2.7 W
|
输出反应时间
|
< 10 ms 激活
< 8 ms 关闭
|
典型电流功耗
|
79 mA 在 3.3 V 直流
|
MTBF 可靠性
|
2119902 H
|
输出过载保护
|
每个通道或通道组用 1 个速断熔丝
|
输出过压保护
|
每个输出用放电二极管 直流
每个输出用RC电路 交流
每个输出用ZNO浪涌限制器 交流
|
輸出短路保護
|
每个通道或通道组用 1 个速断熔丝
|
最小开关电流
|
10 mA 5 V 直流
|
电气寿命
|
AC-15 100000 周 在 220 VA 200...240 V 0.35)
AC-12 1000000 周 在 110 VA 110...120 V
AC-12 1000000 周 在 220 VA 200...240 V
AC-12 1000000 周 在 50 VA 48 V
AC-15 1000000 周 在 110 VA 200...240 V 0.35)
DC-12 1000000 周 在 24 W 24 V
DC-13 1000000 周 在 24 W 24 V
AC-15 10000000 周 在 10 VA 110...120 V 0.35)
AC-15 10000000 周 在 10 VA 200...240 V 0.35)
AC-15 150000 周 在 110 VA 110...120 V 0.35)
AC-15 1500000 周 在 50 VA 110...120 V 0.35)
AC-15 2000000 周 在 24 VA 48 V 0.35)
DC-13 2000000 周 在 10 W 24 V
DC-12 300000 周 在 40 W 24 V
AC-15 3000000 周 在 50 VA 200...240 V 0.35)
AC-12 500000 周 在 110 VA 48 V
AC-12 500000 周 在 220 VA 110...120 V
AC-15 5000000 周 在 10 VA 48 V 0.35)
AC-15 500000 周 在 24 VA 24 V 0.35)
AC-12 700000 周 在 50 VA 24 V
|
狀態LED
|
1個LED (綠色) 模組運行(RUN)
每個通道1個LED (綠色) 通道診斷
1個LED (紅色) 模組錯誤 (ERR)
1個LED (紅色) 模块 I/O
|
淨重
|
0.145 kg
|
環境
IP防護等級
|
IP20
|
指令
|
2014/35/EU - 低電壓指令
2014/30/EU - 電磁相容性
|
環境特性
|
抗腐蚀
防尘
|
介电强度
|
2000 V 交流 在 50/60 Hz 1分鐘
|
抗振
|
3 gn
|
抗衝擊
|
30 gn
|
儲存環境溫度
|
-40…85 °C
|
運行環境空氣溫度
|
0…60 °C
|
相對濕度
|
5…95 % 在 55 °C 無冷凝
|
工作高度
|
0...2000 m
2000...5000 m 帶降容因子
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
11.0 cm
|
Package 1 Length
|
12.0 cm
|
Package 1 Weight
|
177.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.911 kg
|
供應的永續性
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|