|
|
|
BMXNRP0201
SM/LC 2CH 100Mb光纖轉換器
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon X80
|
產品或元件類別
|
光纤转发器
|
光纤类型
|
单模
|
補充訊息
額定電壓
|
24 V
|
電流消耗
|
140 mA 典型
200 mA 最大
|
可用功能
|
热插拔
|
端口量
|
2 RJ45 有 100BASE-TX 符合 IEEE 802.3u
2 光纤 有 100BASE-FX 符合 IEEE 802.3u
|
本地信號
|
電源狀態 1個LED (綠色)
错误状况 (ERR) 1個LED (紅色)
链路状态 2個LED (綠色)
光纤端口状态和活动 2個LED (綠色)
|
波長
|
1310 nm
|
操作距離
|
0...15000 m
|
衰减
|
-15…-8 dB 9/126 µm)
|
上升/下降时间
|
2.5 ns
|
接收机灵敏度
|
- 31...- 8 dBm
|
標記
|
CE
|
寬度
|
32 mm
|
高度
|
100 mm
|
深度
|
86 mm
|
淨重
|
203 g
|
環境
運行環境空氣溫度
|
0…60 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
相對濕度
|
0…95 %
|
指令
|
2014/35/EU - 低電壓指令
2014/30/EU - 電磁相容性
|
產品認證
|
CE
RCM
CSA
EAC
商船
UL
|
标准
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
介電強度
|
1400 V 直流 现场和总线之间
500 V 直流 通道之间
|
IP防護等級
|
IP20
|
工作高度
|
0...4000 m
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.800 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
13.000 cm
|
Package 1 Weight
|
250.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.840 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|