|
|
|
BMXRMS008MPF
內存卡8Mb+文件16Mb,用於備份用戶程序和激活內置以太網Web服務器功能,提供16M用戶文件存儲,適用於BMX P34 2010/2020/2030
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon M340 自动化平台
|
附件/獨立部件類別
|
内存卡
|
產品相容性
|
BMXP342030
BMXP342020
BMXP342010
BMXP342000
|
儲存容量
|
16 MB
|
記憶體使用
|
程序、常数、符号与数据的备份
激活标准的 Web 服务器,B10级
文件存储
|
Web伺服器
|
透明 可用 等级B10
|
補充訊息
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.400 cm
|
Package 1 Width
|
12.000 cm
|
Package 1 Length
|
14.500 cm
|
Package 1 Weight
|
27.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.670 kg
|
供應的永續性
保固
|
|