|
|
|
BMXXBP0800H
Modicon M340 automation platform,ruggedized rack 8 slots,panel,plate or DIN rail mounting
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon X80
|
產品或元件類別
|
Ruggedized backplane
|
產品特定應用
|
用于严格环境
|
補充訊息
槽位数
|
8 Bus X
|
產品相容性
|
BMXP34处理器
BMXCPS电源
I/O模块
特殊应用模块
|
功耗 (W)
|
2.21 W
|
电气连接
|
1 连接器 (XBE) 扩展模块
|
固定模式
|
By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 面板
By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 安装底板
通過夾子, 安装于 35 mm 對稱DIN導軌
|
高度
|
103.7 mm
|
寬度
|
372.8 mm
|
深度
|
19 mm
|
淨重
|
0.95 kg
|
環境
IP防護等級
|
IP20
|
運行環境空氣溫度
|
-25…70 °C
|
相對濕度
|
10…95 % 無冷凝
|
防護處理
|
三防涂层
|
指令
|
2014/35/EU - 低電壓指令
2014/30/EU - 電磁相容性
2014/34/EU - ATEX directive
|
產品認證
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
商船
ATEX區域2/22
IECEx zone 2/22
|
标准
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-0
|
環境特性
|
Gas resistant class Gx 符合 ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 符合 IEC 60721-3-3
防尘 class 3S4 符合 IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 符合 IEC 60721-3-3
Salt resistant 級別2 符合 IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 符合 IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 符合 IEC 60721-3-3
危險位置 I類2分類
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.500 cm
|
Package 1 Width
|
15.000 cm
|
Package 1 Length
|
45.500 cm
|
Package 1 Weight
|
999.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
9.806 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|