|
|
|
BMXXBP1200
12槽機架,電源不佔槽位
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Modicon X80
|
產品或元件類別
|
Backplane
|
補充訊息
槽位数
|
12 Bus X
|
產品相容性
|
BMXP34处理器
BMXCPS电源
I/O模块
特殊应用模块
|
功耗 (W)
|
0.17 W
|
电气连接
|
1 连接器 (XBE) 扩展模块
|
固定模式
|
By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 面板
By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 安装底板
|
高度
|
103.7 mm
|
寬度
|
503.2 mm
|
深度
|
19 mm
|
淨重
|
1.27 kg
|
環境
IP防護等級
|
IP20
|
運行環境空氣溫度
|
0…60 °C
|
相對濕度
|
10…95 % 無冷凝
|
指令
|
2014/35/EU - 低電壓指令
2014/30/EU - 電磁相容性
|
產品認證
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
商船
|
标准
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
16.000 cm
|
Package 1 Length
|
56.800 cm
|
Package 1 Weight
|
1.317 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
11.420 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
52.680 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|