Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
DL2EDB4SB 图片——施耐德电气
DL2EDB4SB
LED bulb super bright, BA 15d, red, steady light, 24 V AC/DC
Schneider Electric
特性
主要規格
範圍相容性 Harmony XVM optimum
附件/獨立零件類別 照明附件
附件/獨立部件類別 超亮LED
附件/獨立部件目標 信標和指示燈組
燈泡底座 BA 15d
信號類型 穩定
信號顏色 紅色
[Us] 額定供應電壓 24 V 交流/直流
亮度 900 cd/m²
每組銷售單位 1
補充規格
淨重 0.009 kg
Packing Units
包裝1重量 0.014 kg
包裝1高度 0.580 dm
包裝1寬度 0.320 dm
包裝1長度 0.320 dm
Offer Sustainability
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
print EU RoHS 聲明
不含汞
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
環境聲明
print 產品環境設定檔
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
保固
保固 18 months