產品範圍
|
EasyPact
|
產品或元件類別
|
斷路器
|
設備短名稱
|
Easypact EZC100H
|
斷路器名稱
|
Easypact EZC100H
|
設備應用
|
配電
|
極描述
|
3P
|
保護極描述
|
3t
|
網路類型
|
交流
直流
|
網路頻率
|
50/60 Hz
|
[In] 額定電流
|
40 A 在 40 °C
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
690 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 IEC 60947-2
|
[Ue] 額定工作電壓
|
550 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
250 V 直流 符合 IEC 60947-2
|
斷開容量代碼
|
H
|
啟斷容量
|
10 kA Icu 在 125 V 直流 1P 符合 IEC 60947-2
10 kA Icu 在 250 V 直流 2P 符合 IEC 60947-2
10 kA Icu 在 550 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
100 kA Icu 在 110...130 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
100 kA Icu 在 220...240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
20 kA Icu 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
30 kA Icu 在 380 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
30 kA Icu 在 400...415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
|
[Ics] 額定服務分斷能力
|
15 kA 在 380 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
5 kA 在 125 V 直流 符合 IEC 60947-2
5 kA 在 250 V 直流 符合 IEC 60947-2
50 kA 在 110/130 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
50 kA 在 220/230/240 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
5 kA 在 440 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
2.5 kA 在 550 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
7.5 kA 在 400/415 V 交流 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
|
適合隔離
|
是 符合 IEC 60947-2
|
使用類別
|
A類
|
跳脫單元名稱
|
TM-D
|
跳脫單元技術
|
熱磁
|
跳脫單元額定值
|
40 A 在 50 °C
|
保護類別
|
過載保護
短路保護
|
污染程度
|
3 符合 IEC 60664-1
3 符合 IEC 947-1
|