|
|
|
K10D004QCH
Cam stepping switch, Harmony K, Ø16 or 22mm, plastic, 1 poles,position 0, 4 steps+position 0, 30°, 10A, 30x30mm, marked 0/1/2/3/4
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 七月 10, 2021
|
|
æ¨æºæåæªæ¢æ¥æ 七月 11, 2021
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony K
|
產品或元件類別
|
整套凸轮开关
|
元件名稱
|
K10
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
10 A
|
產品安裝
|
前面安裝
|
固定模式
|
Ø 16或22 mm孔
|
凸輪開關頭類別
|
帶前板 30 x 30 mm
|
操作符類別
|
黑色 手柄
|
旋轉把手掛鎖
|
無
|
圖例介紹
|
帶 金屬 标牌, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 黑色 标志
|
凸輪開關功能
|
步進開關
|
返回
|
无
|
關閉位置
|
關閉位置
|
極描述
|
1P
|
開關位置
|
右: 270° - 300° - 330° - 0° - 30°
|
IP防護等級
|
觸點模組: IP20
操作頭: IP65 conforming to IEC 60529
|
補充訊息
步數
|
4
|
切換角度
|
30 °
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
440 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
|
額定工作功率(W)
|
370 W AC-23A, 110/120 V 1相
750 W AC-23A, 220/240 V 1相
|
額定功率(hp)
|
0.33 hp 在 110/120 V 交流, 1相
0.75 hp 在 220/240 V 交流, 1相
|
額定工作電流AC[Ie]
|
10 A 在 400 V AC-1
10 A 在 400 V AC-21A
3 A 在 240 V AC-15
6 A 在 120 V AC-15
|
額定工作電流DC [Ie]
|
10 A 在 24 V 電阻 负载
0.3 A 在 220 V 電阻 负载
0.7 A 在 110 V 電阻 负载
|
電氣耐久性
|
100000000 周
|
短路保護
|
10 A 盒 保險絲, 類型gG
|
額定衝擊耐受電壓[Uimp]
|
4 kV 符合 IEC 60947-1
|
接點操作
|
慢斷
|
電氣連接
|
外加螺釘夾緊端子, 夹紧力: 2 x 1.5 mm2
|
機械耐久性
|
1000000 周
|
CAD總寬度
|
30 mm
|
CAD總高度
|
30 mm
|
CAD總深度
|
88 mm
|
淨重
|
0.045 kg
|
環境
標準
|
CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
|
產品認證
|
CULus
|
防護處理
|
TC
|
運行環境空氣溫度
|
-20…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
電擊保護等級
|
等級II 符合 IEC 60536
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.5 cm
|
Package 1 Width
|
4.1 cm
|
Package 1 Length
|
4.1 cm
|
Package 1 Weight
|
67.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
65
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.67 kg
|
供應的永續性
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|