|
|
|
K1E005N
用于步进开关的本体 - 1极 - 45° - 12 A - 用于 Ø 22 mm
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony K
|
產品或元件類別
|
凸轮开关本体
|
元件名稱
|
K1
|
[Ith] 常規自由空氣熱流
|
12 A
|
子裝配組合物
|
觸點模組+固定板
|
凸輪開關功能
|
步進開關
|
關閉位置
|
無關位置
|
極描述
|
1P
|
開關位置
|
右:0° - 45° - 90° - 135° - 180°
|
安裝位置
|
前
|
固定模式
|
Ø 22 mm孔
|
擋板材料
|
塑膠
|
補充訊息
步數
|
5
|
切換角度
|
45 °
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
690 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
|
[Ithe] 常規封閉熱電流
|
10 A
|
額定工作功率(W)
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3相 符合 IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3相 符合 IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3相 符合 IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1相 符合 IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3相 符合 IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3相 符合 IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3相 符合 IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3相 符合 IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3相 符合 IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3相 符合 IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3相 符合 IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1相 符合 IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3相 符合 IEC 947-3
|
額定工作電流AC[Ie]
|
1.8 A 在 690 V AC-3 3相 符合 IEC 947-3
2.8 A 在 500 V AC-3 3相 符合 IEC 947-3
2.8 A 在 690 V AC-23A 3相 符合 IEC 947-3
3.3 A 在 400 V AC-3 3相 符合 IEC 947-3
3.8 A 在 500 V AC-23A 3相 符合 IEC 947-3
4.6 A 在 230 V AC-3 3相 符合 IEC 947-3
4.8 A 在 400 V AC-23A 3相 符合 IEC 947-3
5.6 A 在 230 V AC-23A 3相 符合 IEC 947-3
1 A 在 500 V AC-15 符合 IEC 947-5-1
2 A 在 400 V AC-15 符合 IEC 947-5-1
3 A 在 230 V AC-15 符合 IEC 947-5-1
|
電氣耐久性
|
1000000 周 AC-15
1000000 周 AC-21
500000 周 AC-23
500000 周 AC-3
|
最大運行速率
|
2.5 cyc/mn AC-21
2.5 cyc/mn AC-23
2.5 cyc/mn AC-3
8.333 cyc/mn AC-15
|
短路電流
|
10000 A
|
短路保護
|
16 A 盒 保險絲, 類型gG
|
額定衝擊耐受電壓[Uimp]
|
4 kV 隔離功能
6 kV 符合 IEC 947-1
|
接點操作
|
慢斷
|
正邏輯開啟
|
帶
|
電氣連接
|
外加螺釘夾緊端子 靈活, 夹紧力: 2 x 1.5 mm2
外加螺釘夾緊端子 固態, 夹紧力: 1 x 2.5 mm2
|
機械耐久性
|
1000000 周
|
淨重
|
0.13 kg
|
環境
標準
|
IEC 60947-3 電源電路
IEC 60947-5-1 控制電路
CENELEC EN 50013
|
產品認證
|
CSA 240 V 1 hp 1相
CSA 240 V 3 hp 3相 2 -极数
UL 240 V 1 hp 3相
UL 240 V 0.33 hp 1相 2 -极数
|
防護處理
|
TC
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗衝擊
|
30 gn 符合 IEC 68-2-27
|
抗振
|
5 gn 10…150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.5 cm
|
Package 1 Width
|
7.8 cm
|
Package 1 Length
|
6.5 cm
|
Package 1 Weight
|
137.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.367 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|