|
|
|
KAA1H
Harmony K凸輪開關操作頭, Ø 22 m, plastic, circular Ø 29 mm, matt black, black handle
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Harmony系列K
|
產品或元件類別
|
凸轮开关操作头
|
元件名稱
|
KAA
|
產品相容性
|
前安裝本體12和20 A 由 Ø 22 mm孔
|
凸輪開關頭類別
|
帶擋板 Ø 29 mm, 金屬外飾的塑料
|
操作符類別
|
黑色 手柄, 长度 = 35 mm
|
旋轉把手掛鎖
|
無
|
圖例介紹
|
帶 墊黑 标牌
|
補充訊息
機械耐久性
|
1000000 周
|
CAD總寬度
|
29 mm
|
CAD總高度
|
38 mm
|
CAD總深度
|
77 mm
|
長度
|
35 mm
|
淨重
|
0.042 kg
|
相容性代碼
|
KAA
|
環境
防護處理
|
TC
|
運行環境空氣溫度
|
-25…55 °C
|
儲存環境溫度
|
-40…70 °C
|
抗衝擊
|
30 gn 符合 IEC 68-2-27
|
抗振
|
5 gn 10…150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
|
IP防護等級
|
IP65 符合 IEC 529
IP65 符合 NF C 20-010
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
5.5 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
47.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.165 kg
|
供應的永續性
保固
|
|