|
|
|
LXM32SD18N4
運動伺服驅動器, Lexium 32,三相電源電壓208/480 V, 1.8 kW
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Lexium 32
|
設備短名稱
|
LXM32S
|
產品或元件類別
|
運動伺服驅動器
|
變頻器格式
|
書本型
|
網路相數
|
三相
|
[Us] 額定供應電壓
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
電源電壓限制
|
170…264 V
323…528 V
|
供電頻率
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
網路頻率
|
47.5...63 Hz
|
EMC濾波器
|
整合式
|
連續輸出電流
|
6 A 在 8 kHz
|
輸出電流 3s 峰值
|
18 A 在 208 V 5 s
18 A 在 480 V 5 s
|
Maximum continuous power
|
1700 W 在 208 V
3300 W 在 400 V
3300 W 在 480 V
|
標稱功率
|
1.2 kW 在 208 V 8 kHz
1.8 kW 在 400 V 8 kHz
1.8 kW 在 480 V 8 kHz
|
线路电流
|
6 A 78 % 在 208 V, 帶外部線路扼流圈 ..的 1 mH
6.9 A 90 % 在 400 V, 帶外部線路扼流圈 ..的 1 mH
6 A 98 % 在 480 V, 帶外部線路扼流圈 ..的 1 mH
6.2 A 140 % 在 208 V, 無線路電抗器
5.2 A 161 % 在 400 V, 無線路電抗器
4.5 A 165 % 在 480 V, 無線路電抗器
|
補充訊息
開關頻率
|
8 kHz
|
過電壓類別
|
III
|
最大洩漏電流
|
30 mA
|
輸出電壓
|
<= 電源電壓
|
電器隔離
|
電源與控制之間
|
電纜類型
|
单股 IEC 电缆 (溫度: 50 °C) 銅90 °C XLPE/EPR
|
電氣連接
|
端子, 夾持能力: 3 mm², AWG 12 (CN8)
|
鎖緊轉矩
|
CN8 0.5 N.m
|
离散量输入数量
|
2 捕获 分立输入
|
離散輸入類別
|
捕获 电容
|
採樣持續時間
|
0.25 ms
|
離散量輸入電壓
|
24 V 直流 捕获
|
離散量輸入邏輯
|
正 (compliment of STO_A, compliment of STO_B) at State 0: < 5 V at State 1: > 15 V 符合 EN/IEC 61131-2 类型 1
|
響應時間
|
<= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
離散輸出數
|
3
|
输出型式
|
邏輯 输出DO)24 V 直流
|
离散量输出电压
|
<= 30 V 直流
|
離散量輸出邏輯
|
正極或負極 (DO) 符合 EN/IEC 61131-2
|
接點跳動時間
|
<= 1 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
剎車電流
|
50 mA
|
輸出響應時間
|
250 µs (DO)離散輸出
|
安全功能
|
STO(安全扭矩關閉), 整合型
|
安全等級
|
SIL 3 符合 EN/IEC 61508
|
通訊介面
|
Modbus, 整合型
SERCOS III, 整合型
|
連接器類別
|
RJ45 (标记为 CN7) Modbus
|
Commissioning port
|
2 线 RS485 多点 Modbus
|
傳輸速率
|
9600, 19200, 38400 bps 用於總線長度為… 40 m Modbus
|
地址數
|
1…247 Modbus
|
狀態LED
|
1個LED (紅色) 伺服驱动电压
|
信號功能
|
显示故障 7 段
|
標記
|
CE
|
操作位置
|
垂直+/- 10度
|
產品相容性
|
伺服馬達 BMH (100 mm, 1馬達線圈
|
寬度
|
68 mm
|
高度
|
270 mm
|
深度
|
237 mm
|
淨重
|
2.1 kg
|
環境
電磁相容性
|
傳導EMC 符合 EN 55011 A類組1
|
標準
|
EN/IEC 61800-3
|
產品認證
|
CSA
|
IP防護等級
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
|
抗振
|
1 gn (f= 13…150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
|
抗衝擊
|
15 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60028-2-27
|
污染程度
|
2 符合 EN/IEC 61800-5-1
|
環境特性
|
類別3C1 符合 IEC 60721-3-3
|
相对湿度
|
等级 3K3 (5 至 85 %) 無冷凝 符合 IEC 60721-3-3
|
工作环境温度
|
0…50 °C 符合 UL
|
儲存環境溫度
|
-25…70 °C
|
制冷類別
|
集成風扇
|
工作高度
|
<= 1000 m 無
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.6 cm
|
Package 1 Width
|
27.5 cm
|
Package 1 Length
|
33 cm
|
Package 1 Weight
|
2.668 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6.134 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
56.636 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
壽命結束資訊
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
不含 PVC
|
是
|
保固
|
|