[Ue] 額定工作電壓
|
240 V 交流 50/60 Hz
415 V 交流 50/60 Hz
440 V 交流 50/60 Hz
|
電磁跳脫限制
|
8.5 x In +/- 20 % 交流
|
[Ics] 額定服務分斷能力
|
4.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 440 V 交流
7.5 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 415 V 交流
15 kA 75 % 符合 EN/IEC 60947-2 - 240 V 交流
4.5 kA 75 % 符合 GB 14048.2 - 440 V 交流
7.5 kA 75 % 符合 GB 14048.2 - 415 V 交流
15 kA 75 % 符合 GB 14048.2 - 240 V 交流
|
[Ui] 額定絕緣電壓
|
500 V 交流 符合 EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓
|
6 kV 符合 EN/IEC 60947-2
|
適合隔離
|
是 符合 EN/IEC 60947-2
|
接點位置指示器
|
是
|
控制類型
|
撥動
|
本地信號
|
ON/OFF指示
|
安裝模式
|
卡入式
|
安裝支架
|
DIN導軌
|
9 mm間距
|
6
|
高度
|
103 mm
|
宽度
|
54 mm
|
深度
|
72 mm
|
顏色
|
灰色
|
機械耐久性
|
20000 周
|
電氣耐久性
|
10000 周
|
掛鎖規定
|
掛鎖
|
連接 - 端子
|
通道類端子 (頂端和底端)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - 剛性
通道類端子 (頂端和底端)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - 靈活帶套圈
通道類端子 (頂端和底端)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - 靈活
|
剝線長度
|
14 mm for 頂端和底端 connection
|
鎖緊轉矩
|
2.5 N.m 頂端和底端
|
漏電保護
|
無
|