|
|
|
MGU11.103.18
Unica Plus - cover frame (fix. frame) - 1 gang - 3 m - white/white - IP55
|
|
|
|
|
åç¢æ¥æ 十二月 31, 2023
|
|
|
|
|
主要訊息
範圍
|
Unica
|
設備應用
|
安裝
|
產品或元件類別
|
盖框
|
美感名称
|
Unica Plus
|
联数
|
1 群
|
模块数量
|
3 模块
|
固定模式
|
螺钉
|
浅淡色
|
白色
|
Side color
|
白
|
補充訊息
材料
|
ASA + PC: 盖板
ASA + PC: 固定框
|
標準
|
EN 60669-1
|
寬度
|
126 mm
|
高度
|
90 mm
|
深度
|
30 mm
|
淨重
|
0.095 kg
|
環境
IK防護等級
|
IK01
|
IP防護等級
|
IP55
|
環境特性
|
酒精
丙酮
液体肥皂
窗口清洁液
抗紫外线
油
汽油
漂白剂
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.600 cm
|
Package 1 Width
|
11.300 cm
|
Package 1 Length
|
13.900 cm
|
Package 1 Weight
|
92.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
12.300 cm
|
Package 2 Width
|
13.000 cm
|
Package 2 Length
|
18.700 cm
|
Package 2 Weight
|
527.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
4.663 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
保固
|
|