Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
MGU3.061.18 图片——施耐德电气
MGU3.061.18
Unica - 1 duplex S.O. - 2P+E, shutters, US - 3 m - white
Schneider Electric
特性
主要訊息
範圍 Unica
產品或元件類別 插座
美感名称 Unica (標準美學)
設備介绍 结构
設備安裝 平頭
插槽数量 2
出口电极配置 2P + E
插座標準 American
插座標準描述 接地錯位
額定電流 15 A
補充訊息
設備應用 電源
護蓋類別 带保护门
[Ue] 額定工作電壓 127 V
網路類型 交流
網路頻率 50/60 Hz
模块数量 3 模块
固定模式 卡入式
浅淡色 白色 RAL 9003)
連接 - 端子 螺絲端子
电缆截面积 0…4 mm² - 电缆硬度: 靈活
0…4 mm² - 电缆硬度: 剛性
最小啟斷容量 100次操作1.25 In和1.1 Un, cos phi = 0.6
电气寿命 10000 周, cos phi = 0.8
绝缘电阻 > 5 MOhm 在 500 V
介電強度 2000 V
材料 ASA + PC: 机械盖
表面光潔度 光亮的
每一装置数量 一組1個 天线罩
嵌入深度 26 mm
深度 35 mm
寬度 45 mm
高度 45 mm
淨重 0.0448 kg
表面處理 未處理
環境
運行環境空氣溫度 15…30 °C
儲存環境溫度 0…35 °C
IK防護等級 IK01
IP防護等級 IP20
環境特性 抗紫外线
丙酮
窗口清洁液
酒精

液体肥皂
漂白剂
汽油
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.7 cm
Package 1 Width 6.8 cm
Package 1 Length 4.4 cm
Package 1 Weight 45 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6.5 cm
Package 2 Width 18.5 cm
Package 2 Length 12 cm
Package 2 Weight 282 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1.365 kg
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質
EU RoHS 指令 符合
print EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
WEEE 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
保固
保固 18 months