|
|
|
MGU3.203.30N
Unica Top/Class - rocker switch - 2-way - 10 AX 250 VAC - 2 m - alu.
|
|
|
主要訊息
Range of product
|
Unica
|
美感名称
|
Unica Top - Unica Class
|
產品或元件類別
|
开关
|
設備介绍
|
结构
|
技術類別
|
機電
|
开关功能
|
1極2路
|
搖桿數量
|
1
|
設備應用
|
Light control
|
提供的設備
|
內部電源連接
|
浅淡色
|
鋁
|
補充訊息
額定電流
|
10 AX
|
[Ue] 額定工作電壓
|
250 V
|
網路類型
|
交流
|
網路頻率
|
50/60 Hz
|
电气寿命
|
10000 周
|
绝缘电阻
|
> 5 MOhm 在 500 V
|
介電強度
|
2000 V
|
最小啟斷容量
|
200次操作1.25 In和1.1 Un, cos phi = 0.3
|
开口距离
|
> 3 mm
|
执行器
|
搖桿
|
模块数量
|
2 个模块
|
指示灯
|
LED, 颜色: 藍色, 电流消耗: 0.15 mA, 温度升高: 15 °C
|
連接 - 端子
|
无螺钉终端
|
电缆截面积
|
0…2.5 mm² 剛性 电缆
0…2.5 mm² 靈活 电缆
|
材料
|
ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ): 机械盖
|
固定模式
|
卡入式
|
寬度
|
45 mm
|
高度
|
45 mm
|
深度
|
34 mm
|
嵌入深度
|
22 mm
|
淨重
|
0.0239 kg
|
運行環境空氣溫度
|
25…35 °C
|
儲存環境溫度
|
0…50 °C
|
標準
|
EN 60669-1
EMC 指令
LV 指令
|
環境
IP防護等級
|
IP20
|
IK防護等級
|
IK01
|
環境特性
|
液体肥皂
油
漂白剂
窗口清洁液
汽油
抗紫外线
丙酮
酒精
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
6.5 cm
|
Package 1 Length
|
6.5 cm
|
Package 1 Weight
|
28.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4.5 cm
|
Package 2 Width
|
13.5 cm
|
Package 2 Length
|
33.5 cm
|
Package 2 Weight
|
346.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
830.0 g
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
符合
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
WEEE
|
本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾桶。
|
保固
|
|