Schneider-Electric Taiwan Fone Lee
 
MGU48.424.867 图片——施耐德电气
MGU48.424.867
Unica Plus - cover frame (fix. frame) - 2 gangs (H) - 2x4 m - sand/white
Schneider Electric
特性
主要訊息
範圍 Unica
設備應用 安裝
產品或元件類別 盖框
美感名称 Unica Plus
联数 2 群
安裝方向 水平方向
模块数量 2 x 4 模块
固定模式 螺钉
浅淡色 沙色
Side color
補充訊息
提供的設備 固定架
材料 ASA + PC: 中间部分
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: 固定框
ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ): 盖框
標準 EN 60669-1
寬度 152 mm
高度 155 mm
深度 16 mm
中心間距 47.33 mm
淨重 0.134 kg
環境
IK防護等級 IK01
IP防護等級 IP20
環境特性 漂白剂
窗口清洁液
汽油

酒精
丙酮
液体肥皂
抗紫外线
包裝單位
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.2 cm
Package 1 Width 15 cm
Package 1 Length 15.5 cm
Package 1 Weight 131 g
供應的永續性
永續產品供應狀態 Green Premium 產品
REACh 法規
print REACh 聲明
EU RoHS 指令 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞
中國 RoHS 規定
print 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊
print 是
環境聲明
print 產品環境設定檔
循環概況 無須執行特定回收作業
保固
保固 18 months